
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LX1D6B7
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Тип продукта | Катушка контактора |
Краткое название устройства | LX1D6 |
Тип цепи управления | Пер. ток в 50/60 Гц |
Напряжение цепи управления | 24 В Переменный ток 50/60 Гц |
Среднее сопротивление | 1,22 Ом в 20 °C |
Индуктивность замкнутого контура | 0,08 гн |
Совместимость продукта | LC1D40 LC1D50 LC1D65...D95 |
Механическая износостойкость | 4 млн. циклов |
Максимальная частота коммутации | 3600 цикл/ч в <60 °C |
Технология использования катушек | Без встроенного модуля защиты от перегрузок |
---|---|
Пределы напряжения цепи управления | Отпускание: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Гц (at <55 °C) Находится в состоянии работы: 0,8...1,1 Uc at 50 Гц (at <55 °C) Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc at 60 Гц (at <55 °C) |
Потребляемая мощность при срабатывании | 245 VA 60 Гц cos phi 0,75 (at 20 °C) 245 VA 50 Гц cos phi 0,75 (at 20 °C) |
Потребляемая мощность при удержании, В·А | 26 VA 60 Гц cos phi 0,3 (at 20 °C) 26 VA 50 Гц cos phi 0,3 (at 20 °C) |
Теплоотдача | 6…10 W в 50/60 Гц |
Температура окружающей среды | -5…60 °C |
---|---|
Вес нетто | 0,28 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 6,000 cm |
Package 1 Width | 8,900 cm |
Package 1 Length | 12,800 cm |
Вес упаковки | 313,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 16 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 5,321 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Номер SCIP
33f78681-eb6b-4762-93e0-d91a4cabd5c8
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.