Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
Катушка для контактора

LX1D6U7

Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
СерияTeSys
Тип продуктаКатушка контактора
Краткое название устройстваLX1D6
Тип цепи управленияПер. ток в 50/60 Гц
Напряжение цепи управления240 В Переменный ток 50/60 Гц
Среднее сопротивление131 Ом в 20 °C
Индуктивность замкнутого контура8,3 гн
Совместимость продуктаLC1D80
LC1D95
Механическая износостойкость4 млн. циклов
Максимальная частота коммутации3600 цикл/ч в <60 °C
Дополнительные характеристики
Технология использования катушекБез встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управленияОтпускание: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Гц (at <55 °C)
Находится в состоянии работы: 0,8...1,1 Uc at 50 Гц (at <55 °C)
Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc at 60 Гц (at <55 °C)
Потребляемая мощность при срабатывании 245 VA 60 Гц cos phi 0,75 (at 20 °C)
245 VA 50 Гц cos phi 0,75 (at 20 °C)
Потребляемая мощность при удержании, В·А26 VA 60 Гц cos phi 0,3 (at 20 °C)
26 VA 50 Гц cos phi 0,3 (at 20 °C)
Теплоотдача6…10 W в 50/60 Гц
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды-5…60 °C
Вес нетто0,28 kg
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height6,000 cm
Package 1 Width8,900 cm
Package 1 Length12,500 cm
Вес упаковки313,000 g
Unit Type of Package 2S02
Number of Units in Package 216
Package 2 Height15,000 cm
Package 2 Width30,000 cm
Package 2 Length40,000 cm
Package 2 Weight5,305 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия18 months
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Воздействие на окружающую среду
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.