
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

2 видео
LX1G3QEHEN
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Тип продукта | Катушка контактора |
Краткое название устройства | LX1G |
Описание полюсов | 3P |
Совместимость серий продукта | TeSys G LX1G катушка контактора |
Совместимость продукта | LC1G115...225 |
Напряжение цепи управления | 48...130 V пер./пост. тока 50/60 Гц |
Время работы | 20...35 мс отключение 40...55 ms включение |
Механическая износостойкость | 5 млн. циклов |
Максимальный ток питания | 600 цикл/м в <60 °C |
Технология использования катушек | Встроенное двунаправленное ограничение пиков |
---|---|
Пределы напряжения цепи управления | Находится в состоянии работы: 0,8...1,1 Uc 60 °C) Отпускание: 0...0.45 Uc 60 °C) |
соединения – клеммы | Цепь управления: push-in termination 1 кабель (-и) 0,2…2,5 mm² одно- или многопроволочный without cable end sleeve AWG 26...AWG 12 Цепь управления: push-in termination 1 кабель (-и) 0,25…2,5 mm² гибкий with cable end sleeve AWG 24…AWG 14 Цепь управления: push-in termination 2 кабель (-и) 0,5…1,0 mm² жесткий или гибкий with cable end sleeve AWG 20...AWG 18 |
потребляемая мощность при срабатывании | 630 VA в 120 В пер. ток, 60 Гц |
Пусковая мощность, Вт | 445,0 W Постоянный ток |
потребляемая мощность при удержании, В·А | 15,6 VA в 120 В пер. ток, 60 Гц |
Потребляемая мощность при удержании, Вт | 4,4 W для Постоянный ток сеть |
Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 |
---|---|
Рабочая высота | 3000 м Без ухудшения номинальных значений 5000 м с понижающим коэффициентом |
Электромагнитная совместимость | Электромагнитная совместимость conforming to IEC 60947-4-1 Тесты на излучение критерии А conforming to IEC 60947-4-1 Стойкость к излучаемым электромагнитным помехам - test level: 20 V/m conforming to EN/IEC 61000-4-3 Испытание на стойкость к провалам и кратковременным и conforming to SEMI F47 |
Стандарты | EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1A CSA C22.2 No 60947-4-1 |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60947-1 |
Температура окружающей среды | -25…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -60…80 °C |
Допустимая температура воздуха вокруг устройства | -40…70 °C при Uc |
Высота | 144,5 mm |
Ширина | 105,7 mm |
Глубина | 94,0 mm |
Количество в одном комплекте | 1 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 17,000 cm |
Package 1 Width | 22,000 cm |
Package 1 Length | 18,500 cm |
Вес упаковки | 1,100 kg |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 2 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 3,124 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 16 |
Package 3 Height | 75,000 cm |
Package 3 Width | 60,000 cm |
Package 3 Length | 80,000 cm |
Package 3 Weight | 32,432 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
не содержит ПВХ
Нет
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.