

LX4D8BD
Будет снято с производства:31 дек. 2031 г.
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Тип продукта | Катушка контактора |
Краткое название устройства | LX4D8 |
Тип цепи управления | Постоянный ток стандартный |
Напряжение цепи управления | 24 В Постоянный ток |
Среднее сопротивление | 147 Ом в 20 °C |
Индуктивность замкнутого контура | 3,03 гн |
Совместимость продукта | LC1D150 LC1D115 |
Механическая износостойкость | 8 млн. циклов |
Максимальная частота коммутации | 1200 цикл/ч в <60 °C |
Технология использования катушек | Без встроенного модуля защиты от перегрузок |
---|---|
Пределы напряжения цепи управления | Находится в состоянии работы: 0,75...1,2 Uc (at <55 °C) Отпускание: 0,15...0,4 Uc (at <55 °C) |
Постоянная времени | 25 ms |
Пусковая мощность, Вт | 270…365 W 20 °C) |
Потребляемая мощность при удержании, Вт | 2,4…5,1 W в 20 °C |
Температура окружающей среды | -5…60 °C |
---|---|
Вес нетто | 0,3 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 6,2 cm |
Package 1 Width | 11,4 cm |
Package 1 Length | 17,2 cm |
Вес упаковки | 293,0 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 20 |
Package 2 Height | 30,0 cm |
Package 2 Width | 30,0 cm |
Package 2 Length | 40,0 cm |
Package 2 Weight | 6,347 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Номер SCIP
33f78681-eb6b-4762-93e0-d91a4cabd5c8
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.