
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LXD1F7
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Тип продукта | Катушка контактора |
Краткое название устройства | LXD1 |
Тип цепи управления | Пер. ток в 50/60 Гц |
Напряжение цепи управления | 110 В Переменный ток 50/60 Гц |
Среднее сопротивление | 124,1 Ом в 20 °C |
Индуктивность замкнутого контура | 4,6 гн |
Совместимость продукта | LC1DT20...DT40 LC1D09...D38 CAD |
Механическая износостойкость | 15 млн. циклов |
Максимальная частота коммутации | 3600 цикл/ч в <60 °C |
Технология использования катушек | Без встроенного модуля защиты от перегрузок |
---|---|
Пределы напряжения цепи управления | Отпускание: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Гц (at <60 °C) Находится в состоянии работы: 0,8...1,1 Uc at 50 Гц (at <60 °C) Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc at 60 Гц (at <60 °C) |
Потребляемая мощность при срабатывании | 70 VA 60 Гц cos phi 0,75 (at 20 °C) 70 VA 50 Гц cos phi 0,75 (at 20 °C) |
Потребляемая мощность при удержании, В·А | 7,5 VA 60 Гц cos phi 0,3 (at 20 °C) 7 VA 50 Гц cos phi 0,3 (at 20 °C) |
Теплоотдача | 2…3 W в 50/60 Гц |
Температура окружающей среды | -5…60 °C |
---|---|
Вес нетто | 0,07 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 4,000 cm |
Package 1 Width | 6,300 cm |
Package 1 Length | 4,500 cm |
Вес упаковки | 70,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 100 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 7,430 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.