
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

LXD3Q7
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | TeSys |
---|---|
Тип продукта | Катушка контактора |
Краткое название устройства | LXD3 |
Тип цепи управления | Пер. ток в 50/60 Гц |
Напряжение цепи управления | 380 В Переменный ток 50/60 Гц |
Среднее сопротивление | 512 Ом в 20 °C |
Индуктивность замкнутого контура | 29,9 гн |
Совместимость продукта | LC1DT60A LC1DT80A LC1D40A...D65A |
Механическая износостойкость | 6 млн. циклов |
Максимальная частота коммутации | 3600 цикл/ч в <60 °C |
Технология использования катушек | Без встроенного модуля защиты от перегрузок |
---|---|
Пределы напряжения цепи управления | Отпускание: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Гц (at <60 °C) Находится в состоянии работы: 0,8...1,1 Uc at 50 Гц (at <60 °C) Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc at 60 Гц (at <60 °C) |
Потребляемая мощность при срабатывании | 160 VA 60 Гц cos phi 0,75 (at 20 °C) 160 VA 50 Гц cos phi 0,75 (at 20 °C) |
Потребляемая мощность при удержании, В·А | 15 VA 60 Гц cos phi 0,3 (at 20 °C) 15 VA 50 Гц cos phi 0,3 (at 20 °C) |
Теплоотдача | 4…5 W в 50/60 Гц |
Температура окружающей среды | -5…60 °C |
---|---|
Вес нетто | 0,07 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 5,6 cm |
Package 1 Width | 5,6 cm |
Package 1 Length | 9,7 cm |
Вес упаковки | 122,0 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 30 |
Package 2 Height | 15,0 cm |
Package 2 Width | 30,0 cm |
Package 2 Length | 40,0 cm |
Package 2 Weight | 3,989 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.