+ 3
Коммутатор Modicon с расширенными функциями администрирования - 8 портов для медного кабеля + 2 порта для многомодового оптоволокна
MCSESM103F2CU1
Высокопроизводительное и надежное решение с расширенной гибкостью и широкими возможностями применения
Обеспечивает простое подключение нескольких устройств Ethernet
Встроенные функции кибербезопасности обеспечивают защищенную передачу и хранение данных в сети
Высокая доступность сети благодаря поддержке HIPER-Ring, RSTP, MRP и других кольцевых протоколов
Простой процесс настройки и администрирования с помощью веб-страниц на основе HTML5
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
690 kg CO2 eq.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
Расчет потенциала переработки основан на сценарии «Франция — детали измельчаются» из TR62635 с учетом всех деталей в продукте и переработки материалов. Мы понимаем, что это не всегда позволяет сравнивать наши предложения с предложениями других конкурентов на рынке, и ждем публикации общего стандарта в конце 2026 года.
0
Возврат
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет