
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

METSECT5CC010
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Этот трансформатор тока, тропикостойкий для кабеля, имеет номинальный ток линии 100 А и номинальный вторичный ток 5 А. Этот трансформатор тока обеспечивает максимальный внешний диаметр кабеля 21 мм. Класс нагрузки и точности следующим образом: класс 0,5 максимальная мощность: 2 ВА, класс 1 максимальная мощность: 2,5 ВА, класс 3 максимальная мощность: 3,5 ВА.
Серия | PowerLogic |
---|---|
Наименование продукта | CT |
Тип продукта | Трансформатор тока |
Ток вторичной цепи | 5 A |
Класс точности | Класс 0.5 в 2 VA Класс 1 в 2,5 VA Класс 3 в 3,5 VA |
[In] номинальный ток | 100 A |
Тип трансформатора тока | Тропикостойкий для кабеля Сердечник |
---|---|
Коэффициент трансформации ТТ | 100/5 |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 6 kA |
Выдерживаемый динамический ток | 2,5 Ith |
Коэффициент безопасности | 5 |
Номинальное рабочее напряжение | < 720 В Переменный ток 50/60 Гц |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 3 кВ |
Исполнение монтажа | Винтами Защелкивающийся |
Способ монтажа | Монтажная плата DIN-рейка |
Ширина | Снаружи: 44 mm |
Высота | Снаружи: 65 mm |
Глубина | Типоразмер : 30 mm Общий : 37 mm |
диаметр | 21 mm |
Вес нетто | 0,19 kg |
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое н | 3 кВ |
Класс изоляции | Класс B |
внешний диаметр кабеля | 21 mm |
Уплотнение | С |
Стандарты | VDE 0414 МЭК 61869-2 |
---|---|
Сертификаты | EAC CE |
Степень защиты IP | IP20 |
Относительная влажность | 0…95 % |
Температура окружающей среды | -25…60 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 5,600 cm |
Package 1 Width | 5,600 cm |
Package 1 Length | 8,400 cm |
Вес упаковки | 190,300 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 50 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 9,810 kg |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 400 |
Package 3 Height | 27,500 cm |
Package 3 Width | 80,000 cm |
Package 3 Length | 120,000 cm |
Package 3 Weight | 90,080 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
Cff808d6-5d51-48cc-84b9-1e988cc717ac
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Посмотреть больше позиций
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.