Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

METSECT5CYL1
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Серия | PowerLogic |
---|---|
Наименование продукта | CT |
Краткое название устройства | Цилиндр |
Тип продукта | Цилиндр |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуары присоединений |
диаметр | Внешний: 21,2 mm |
Ширина | 32 mm |
---|---|
Резьба ISO | M8 |
внешний диаметр кабеля | 21 mm |
Размыкание шин | 32.5 x 10.5 25.5 x 15.5 |
Материал | Алюминий |
Код совместимости | Цилиндр |
Сертификаты | CE EAC |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 0,9 cm |
Package 1 Width | 10,0 cm |
Package 1 Length | 8,0 cm |
Вес упаковки | 52,0 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 10,0 cm |
Package 2 Width | 11,0 cm |
Package 2 Length | 11,4 cm |
Package 2 Weight | 583,0 g |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 120 |
Package 3 Height | 30,0 cm |
Package 3 Width | 30,0 cm |
Package 3 Length | 40,0 cm |
Package 3 Weight | 6,996 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Номер SCIP
76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.