
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

METSECT5HG060
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Этот трансформатор тока, стандартный для кабеля, имеет номинальный ток линии 600 А и номинальный вторичный ток 5 А. Этот трансформатор тока обеспечивает максимальный наружный диаметр кабеля 32,5 мм. Класс нагрузки и точности следующим образом: класс 1 максимальная мощность: 5 ВА.
Серия | PowerLogic |
---|---|
Наименование продукта | CT |
Тип продукта | Трансформатор тока |
Ток вторичной цепи | 5 A |
Класс точности | Класс 1 в 5 VA |
[In] номинальный ток | 600 A |
Тип трансформатора тока | Cтандартный для кабеля Сердечник |
---|---|
Коэффициент трансформации ТТ | 600/5 |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 720 A |
Коэффициент безопасности | 5 |
Допустимый ток | 36000 A в течение 1 с |
Номинальное рабочее напряжение | < 720 В 50 Гц |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 3 кВ |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Ширина | Снаружи: 59,2 mm |
Высота | Снаружи: 96,4 mm |
Глубина | 89,2 mm |
диаметр | Внутренний: 32,5 mm |
Класс изоляции | Класс Е |
внешний диаметр кабеля | 32,5 mm |
Соединения – клеммы | Кабель 2 кабель (-и) 0,5…1,5 mm² 0,5 m |
Стандарты | DIN EN 60044-1 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2 VDE 0414 |
---|---|
Рабочая температура окружающей среды | -5…50 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -25…70 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 8,0 cm |
Package 1 Width | 7,5 cm |
Package 1 Length | 13,0 cm |
Вес упаковки | 410,0 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 20 |
Package 2 Height | 30,0 cm |
Package 2 Width | 30,0 cm |
Package 2 Length | 40,0 cm |
Package 2 Weight | 8,761 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.