
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

METSECT5MA020
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Этот трансформатор тока, тропикостойкий для сборной шины и кабеля, имеет номинальный ток линии 200 A и номинальный вторичный ток 5 A. Этот трансформатор тока обеспечивает максимальный наружный диаметр кабеля 27 мм. Совместим с двойным выходом для шин: 32,5 мм x 10,5 мм или 25,5 мм x 15,5 мм. Класс нагрузки и точности следующим образом: класс 0,5 максимальная мощность: 4 ВА, класс 1 максимальная мощность: 7 ВА.
Серия | PowerLogic |
---|---|
Наименование продукта | CT |
Тип продукта | Трансформатор тока |
Ток вторичной цепи | 5 A |
Класс точности | Класс 0.5 в 4 VA Класс 1 в 7 VA |
[In] номинальный ток | 200 A |
Тип трансформатора тока | Тропикостойкий для сборной шины и кабеля Сердечник |
---|---|
Коэффициент трансформации ТТ | 200/5 |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 12 kA |
Выдерживаемый динамический ток | 2,5 Ith |
Коэффициент безопасности | 5 |
Номинальное рабочее напряжение | < 720 В Переменный ток 50/60 Гц |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 3 кВ |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся Винтами Изолированный стопорный винт |
Способ монтажа | DIN-рейка Шинопровод Монтажная плата |
Ширина | Снаружи: 56 mm |
Высота | Снаружи: 80 mm |
Глубина | Типоразмер : 43 mm Общий : 63 mm |
диаметр | 27 mm |
Вес нетто | 0,318 kg |
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое н | 3 кВ |
Класс изоляции | Класс B |
внешний диаметр кабеля | 27 mm |
Размыкание шин | 32.5 x 10.5 25.5 x 15.5 |
Уплотнение | Без |
Стандарты | МЭК 61869-2 VDE 0414 |
---|---|
Сертификаты | EAC CE |
Степень защиты IP | IP20 |
Относительная влажность | 0…95 % |
Температура окружающей среды | -25…60 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 7,000 cm |
Package 1 Width | 7,000 cm |
Package 1 Length | 9,000 cm |
Вес упаковки | 319,200 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 35 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 11,607 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Номер SCIP
76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Посмотреть больше позиций
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.