
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

METSEPM2120
Тип дисплея:
Номинальное напряжение питания:
Проверка счета, чтобы убедиться, что с вас взимается плата только за использованную энергию
Агрегирование данных о потреблении энергии и распределении затрат в пределах одного объекта
Анализ затрат на электроэнергию и энергопотребления для оптимизации энергопотребления
Измерение электрических параметров для лучшего понимания вашей электрораспределительной системы
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
153
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Это устройство представляет собой измеритель мощности для панельного или скрытого монтажа с размером панели 96 на 96 мм и 3 рядами ярко-красного светодиодного дисплея высотой 14,2 мм, состоящего из 4 цифр. Счетчик измеряет активную энергию по классу точности 1.0 в соответствии со стандартом IEC 62053-21 со скоростью выборки 64 выборки за цикл. Возможность измерения всех трех векторов мощности и энергии, в том числе активной, полной и реактивной, помимо напряжения, тока, частоты и коэффициента мощности. Плюс суммарный коэффициент гармоник и отдельные гармоники до 15-го порядка гармоник. Счетчик работает при частоте сети 50 Гц или 60 Гц и принимает универсальные напряжения управляющего напряжения в диапазоне от 44 до 300 В линии до нейтрального напряжения переменного или постоянного тока. Номинальный ток для этого счетчика составляет 1 А или 5 А. Он поддерживает до 13 различных типов схем электропроводки в однофазных, двухфазных или трехфазных конфигурациях. Диапазон измерительного напряжения между фазами составляет от 35 до 480 В от линии к линии АС при 45 до 65 Гц, в то время как он составляет от 20 до 277 В между линией и нейтралью. Он использует порт связи RS485 по протоколу Modbus RTU. Размеры изделия: ширина 3,78 дюйма (96 мм), глубина 2,16 дюйма (54 мм), высота 3,78 дюйма (96 мм) и вес изделия 10,58 унции (300 г).
Серия | EasyLogic |
---|---|
Наименование продукта | EasyLogic PM2100 |
Тип продукта | Измеритель мощности |
Краткое название устройства | PM2120 |
Область применения | Суб-учет Контроль мощности |
---|---|
Анализ качества электроэнергии | Общее гармоническое искажение До 15-ой гармоники |
Тип измерения | Полная мощность Мин./макс., общий Активная и реактивная мощность Мин./макс., общий Ток Мин./макс., ср. Напряжение Мин./макс., ср. Частота Мин./макс., ср. Суммарный коэффициент гармоник тока THD (I) На фазу Суммарный коэффициент гармоник напряжения THD (U) На фазу Коэффициент мощности Мин./макс., ср. Полная энергия Общий Активная и реактивная энергия Общий |
Тип измерения | Ток I, I1, I2, I3 Пиковая потребляемая мощность PM, QM, SM Active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant) Пиковые токи до востребования Активная мощность P, P1, P2, P3 Расчетный ток нейтрали Напряжение U, U21, U32, U13, V, V1, V2, V3 Ток небаланса Реактивная мощность Q, Q1, Q2, Q3 Потребляемая мощность P, Q, S Полная мощность S, S1, S2, S3 |
Класс точности | Класс 1 Активная энергия в соответствии с IEC 62053-21 Класс 1 Реактивная энергия в соответствии с МЭК 62053-24 Класс 5 Гармонические искажения (I THD и U THD) |
Точность измерения | Полная мощность +/- 1 % Активная энергия +/- 1 % Реактивная энергия +/- 1 % Активная мощность +/- 1 % Напряжение +/- 0,5 % Коэффициент мощности +/- 0.01 Ток +/- 0,5 % Частота +/- 0,05 % |
Ток измерения | 5…6000 мА |
Диапазон измерения напряжения | 35…480 миля Переменный ток 50/60 Гц Между фазами 20…277 миля Переменный ток 50/60 Гц Между фазой и нейтралью 480…999000 миля Переменный ток 50/60 Гц С внешним ТН |
Диапазон измерения частоты | 45…65 дюйм |
[Us] номинальное напряжение сети | 44...277 В Переменный ток 45–65 Гц +/- 10 % 44...277 В Постоянный ток +/- 10 % |
Частота сети | 50 Гц 60 Гц |
Локальная индикация | 100 ms 120 В Переменный ток Типовой 400 ms 230 В Переменный ток Типовой 50 ms 125 В Постоянный ток Типовой |
[In] номинальный ток | 1 A 5 A |
Потребляемая мощность, ВА | 6 VA в 277 миля Переменный ток |
Потребляемая мощность, Вт | 3,3 W (Линии питания (пер)) 2 W в 277 В (Линии питания (пост)) |
Входной импеданс | Ток (impedance <= 0.3 мОм) Напряжение (impedance > 5 МОм) |
Устойчивость настроек | Защищенный кодом доступа |
Тип дисплея | 7-сегментн. светодиодный |
Цвет дисплея | Красный |
Длина отображаемого сообщения | 3 поля по 4 символа |
Разряды дисплея | 12 цифры - 14,2 mm |
Интервалы усреднения измеряемой нагрузки | Настраивается от 1 до 60 мин. |
Отображаемая информация | Ток потребления (Предыдущее значение) Ток потребления (Настоящее значение) Потребляющая мощность (Предыдущее значение) Потребляющая мощность (Настоящее значение) Напряжение Ток Частота Энергопотребление Гармоническое искажение Коэффициент мощности Активная мощность Полная мощность Реактивная мощность Дисбаланс в % |
Тип управления | 3 Кнопка |
Локальная индикация | Красный светодиод: Выходной сигнал 1 ... 9999000 имп / к_ч (кВтч, кВАч, кВАрч) Зеленый светодиод: Работа модуля и обмен данными |
Количество входов | 0 |
Количество выходов | 0 |
Протокол порта обмена данными | Modbus RTU в 4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38,4 Кбит/с Четный/нечетный или без проверки - 2-проводн., изоляция 2500 миля |
Коммуникационный порт(ы) | Клеммный блок с винтовыми зажимами: RS485 |
Сохраняемые данные | Фиксация меток времени Мин./макс. для 8 параметров |
Доступные функции | Внутренние часы |
Частота замеров | 64 выборок/период |
Кибербезопасность | Включить / отключить порты связи |
Служба обмена данными | Дистанционнное управление |
Сертификация | CE conforming to IEC 61010-1 CULus conforming to UL 61010-1 CULus conforming to CSA C22.2 No 61010-1 RCM EAC C-Tick |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Положение монтажа | Вертикальный |
Монтажная опора | Каркас |
Оборудование в комплекте | Руководство по установке 1 |
Категория измерения | Категория III 480 миля Категория II 480…600 миля |
Класс изоляции | Двойная изоляция Класс II |
Огнестойкость | V-0 в соответствии с UL 94 |
Соединения – клеммы | Трансформатор тока: Винтовое соединение (Нижний) 6 Входное напряжение: Винтовое соединение (Сверху) 4 |
Материал | Поликарбонат |
Ширина | 96 mm |
Глубина | Общий : 76,09 mm Встроенный : 61,64 mm |
Высота | 96 mm |
Вес нетто | 300 g |
Код совместимости | PM2120 |
Cрок службы | 7 year(s) |
---|---|
Степень защиты IP | IP54 Передний: conforming to IEC 60529 IP30 Корпус: conforming to IEC 60529 |
Относительная влажность | 5…95 % в 50 °C |
Степень загрязнения | 2 |
Рабочая температура окружающей среды | -10…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -25…70 °C |
Высота над уровнем моря | <= 2000 м |
Электромагнитная совместимость | Электростатический разряд conforming to МЭК 61000-4-2 Испытание на стойкость к радиочастотным помехам conforming to МЭК 61000-4-3 Испытание на невосприимчивость к коммутационным поме conforming to МЭК 61000-4-4 Испытание невосприимчивости к импульсным помехам conforming to МЭК 61000-4-5 Наведенные РЧ помехи conforming to МЭК 61000-4-6 Электромагнитное поле промышленной частоты conforming to МЭК 61000-4-8 Испытание на стойкость к провалам и кратковременным и conforming to IEC 61000-4-11 Тесты на излучение conforming to FCC, часть 15, класс A |
Категория перенапряжения | III |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 9,000 cm |
Package 1 Width | 12,000 cm |
Package 1 Length | 12,500 cm |
Вес упаковки | 403,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 18 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 7,831 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 144 |
Package 3 Height | 75,000 cm |
Package 3 Width | 60,000 cm |
Package 3 Length | 80,000 cm |
Package 3 Weight | 70,648 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
153
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
408f3656-3c4a-4246-a1bc-3e783803af5e
Регламент REACh
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Профиль кругооборота
Съемная батарея
No
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Посмотреть больше позиций
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.