
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

METSEPM2210
Тип дисплея:
Номинальное напряжение питания:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
129
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Данное устройство представляет собой измеритель мощности, устанавливаемый на панели или заподлицо, с размером окантовки 96 мм х 96 мм и ЖК-дисплеем с подсветкой 128 х 128 пикселей. Счетчик измеряет активную энергию по классу точности 1.0 в соответствии со стандартом IEC 62053-21 со скоростью выборки 64 выборки за цикл. Возможность измерения всех трех векторов мощности и энергии, в частности, активной, полной и реактивной, помимо напряжения, тока, частоты и коэффициента мощности. Плюс общее гармоническое искажение для тока и напряжения на фазовом уровне. Счетчик работает при частоте сети 50 Гц или 60 Гц и принимает универсальные напряжения управляющего напряжения в диапазоне от 44 до 300 В линии до нейтрального напряжения переменного или постоянного тока. Номинальный ток для этого счетчика составляет 1 А или 5 А. он поддерживает до 13 различных типов схем электропроводки в однофазных, двухфазных или трехфазных конфигурациях. Диапазон измерительного напряжения между фазами составляет от 35 до 480 В от линии к линии переменного тока при 45 до 65 Гц, в то время как он составляет от 20 до 277 В между линией и нейтралью. Измеритель также имеет один цифровой импульсный выход для любых параметров энергии, совместимых с различным масштабированием энергии. Размеры изделия: ширина 3,78 дюйма (96 мм), глубина 2,16 дюйма (54 мм), высота 3,78 дюйма (96 мм) и вес изделия 10,58 унции (300 г).
Серия | EasyLogic |
---|---|
Наименование продукта | EasyLogic PM2200 |
Тип продукта | Измеритель мощности |
Краткое название устройства | PM2210 |
Область применения | Суб-учет Контроль мощности |
---|---|
Анализ качества электроэнергии | Общее гармоническое искажение |
Тип измерения | Полная мощность Мин./макс., общий Активная и реактивная мощность Мин./макс., общий Ток Мин./макс., ср. Напряжение Мин./макс., ср. Частота Мин./макс., ср. Суммарный коэффициент гармоник тока THD (I) На фазу Суммарный коэффициент гармоник напряжения THD (U) На фазу Коэффициент мощности Мин./макс., ср. Полная энергия Общий Активная и реактивная энергия Общий |
Тип измерения | Напряжение U, U21, U32, U13, V, V1, V2, V3 Ток небаланса Расчетный ток нейтрали Полная мощность S, S1, S2, S3 Пиковые токи до востребования Ток I, I1, I2, I3 Active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant) Активная мощность P, P1, P2, P3 Реактивная мощность Q, Q1, Q2, Q3 Пиковая потребляемая мощность PM, QM, SM Потребляемая мощность P, Q, S |
Класс точности | Класс 1 Активная энергия в соответствии с IEC 62053-21 Класс 1 Реактивная энергия в соответствии с МЭК 62053-24 |
Точность измерения | Полная мощность +/- 1 % Активная энергия +/- 1 % Реактивная энергия +/- 1 % Активная мощность +/- 1 % Напряжение +/- 0,5 % Коэффициент мощности +/- 0.01 Ток +/- 0,5 % Частота +/- 0,05 % |
Ток измерения | 5…6000 мА |
Диапазон измерения напряжения | 35…480 миля Переменный ток 50/60 Гц Между фазами 20…277 миля Переменный ток 50/60 Гц Между фазой и нейтралью 480…999000 миля Переменный ток 50/60 Гц С внешним ТН |
Диапазон измерения частоты | 45…65 дюйм |
[Us] номинальное напряжение сети | 44...277 В Переменный ток 45–65 Гц +/- 10 % 44...277 В Постоянный ток +/- 10 % |
Частота сети | 60 Гц 50 Гц |
Локальная индикация | 100 ms 120 В Переменный ток Типовой 400 ms 230 В Переменный ток Типовой 50 ms 125 В Постоянный ток Типовой |
[In] номинальный ток | 1 A 5 A |
Потребляемая мощность, ВА | 6 VA в 277 миля Переменный ток |
Потребляемая мощность, Вт | 3,3 W (Линии питания (пер)) 2 W в 277 В (Линии питания (пост)) |
Входной импеданс | Ток (impedance <= 0.3 мОм) Напряжение (impedance > 5 МОм) |
Устойчивость настроек | Защищенный кодом доступа |
Тип дисплея | ЖК-дисплей с подсветкой |
Цвет дисплея | Монохромный |
Разрешение дисплея | 128 x 128 пикселей |
Интервалы усреднения измеряемой нагрузки | Настраивается от 1 до 60 мин. |
Отображаемая информация | Ток потребления (Предыдущее значение) Ток потребления (Настоящее значение) Потребляющая мощность (Предыдущее значение) Потребляющая мощность (Настоящее значение) Напряжение Ток Частота Энергопотребление Гармоническое искажение Коэффициент мощности Активная мощность Полная мощность Реактивная мощность Дисбаланс в % Амплитуда гармоники |
Тип управления | 4 Кнопка |
Локальная индикация | Красный светодиод: Выходной сигнал 1 ... 9999000 имп / к_ч (кВтч, кВАч, кВАрч) Зеленый светодиод: Работа модуля (RUN) |
Количество входов | 0 |
Количество выходов | 1 Импульсный |
POP-параметр | Импульс:20 мс (5...40 В Постоянный ток, 20 мА 1 ... 9999000 имп / к_ч (кВтч, кВАч, кВАрч) |
Длительность импульса | 20 мс |
Протокол порта обмена данными | POP |
Частота замеров | 64 выборок/период |
Кибербезопасность | Включить / отключить порты связи |
Служба обмена данными | Дистанционнное управление |
Язык | Немецкий Английский Китайский Русский Испанский Португальский Французский |
Сертификация | CE conforming to IEC 61010-1 CULus conforming to UL 61010-1 CULus conforming to CSA C22.2 No 61010-1 RCM EAC C-Tick |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Положение монтажа | Вертикальный |
Монтажная опора | Каркас |
Оборудование в комплекте | Руководство по установке 1 |
Категория измерения | Категория III 480 миля Категория II 480…600 миля |
Класс изоляции | Класс II Двойная изоляция |
Огнестойкость | V-0 в соответствии с UL 94 |
Соединения – клеммы | Трансформатор тока: Винтовое соединение (Нижний) 6 Входное напряжение: Винтовое соединение (Сверху) 4 |
Материал | Поликарбонат |
Ширина | 96 mm |
Глубина | Общий : 76,09 mm Встроенный : 61,64 mm |
Высота | 96 mm |
Вес нетто | 300 g |
Код совместимости | PM2210 |
Cрок службы | 7 year(s) |
---|---|
Степень защиты IP | IP54 Передний: conforming to IEC 60529 IP30 Корпус: conforming to IEC 60529 |
Относительная влажность | 5…95 % в 50 °C |
Степень загрязнения | 2 |
Рабочая температура окружающей среды | -10…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -25…70 °C |
Высота над уровнем моря | <= 2000 м |
Электромагнитная совместимость | Электростатический разряд conforming to МЭК 61000-4-2 Испытание на стойкость к радиочастотным помехам conforming to МЭК 61000-4-3 Испытание на невосприимчивость к коммутационным поме conforming to МЭК 61000-4-4 Испытание невосприимчивости к импульсным помехам conforming to МЭК 61000-4-5 Наведенные РЧ помехи conforming to МЭК 61000-4-6 Электромагнитное поле промышленной частоты conforming to МЭК 61000-4-8 Испытание на стойкость к провалам и кратковременным и conforming to IEC 61000-4-11 Тесты на излучение conforming to FCC, часть 15, класс A |
Категория перенапряжения | III |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 12,000 cm |
Package 1 Width | 9,000 cm |
Package 1 Length | 12,500 cm |
Вес упаковки | 350,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 18 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 6,970 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 144 |
Package 3 Height | 75,000 cm |
Package 3 Width | 60,000 cm |
Package 3 Length | 80,000 cm |
Package 3 Weight | 65,760 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
129
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
6599793e-9401-4187-a617-35919522fe23
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Посмотреть больше позиций
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.