


NBSV1025
Снято с производства:1 дек. 2024 г.
Add 25 Netbotz surveillance cameras to base surveillance license for Data Center Expert
Compatible with Netbotz Camera Pod NBPD0165
Centralized Monitoring
Unified view of connected devices in your data center
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Совместимое программное обеспечение
Добавление к базовой лицензии на EcoStruxure IT Data Center Expert возможности просмотра изображений еще от 25 дополнительных камер видеонаблюдения NetBotz. Совместимо с отдельными блоками камер и устройствами контроля помещений NetBotz. Не подходит для использования с устройством NetBotz 250A или устаревшими приложениями.
Презентация | Добавление к базовой лицензии StruxureWare Data Center Expert возможности просмотра изображений еще от 25 дополнительных камер видеонаблюдения NetBotz. |
---|---|
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 30,5 cm |
Package 1 Width | 0,6 cm |
Package 1 Length | 24,1 cm |
Вес упаковки | 0,45 kg |
Гарантия | 2 Years |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Use Again
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.