
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб



1 видео
NSYS3D4420
Номинальная глубина шкафа:
Номинальная высота шкафа:
Номинальная ширина шкафа:
Тип замка:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
66
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
98
Возврат
Нет
Серия | PanelSeT |
---|---|
Наименование продукта | PanelSeT S3D |
Application | Универсальный |
Категория | Компактный шкаф |
Номинальная высота шкафа | 400 mm |
Номинальная ширина шкафа | 400 mm |
Номинальная глубина шкафа | 200 mm |
Тип двери | Дверь |
Описание монтажной платы | Без монтажной платы |
Тип платы кабельного ввода | Стандарт |
тип принадлежностей | Настенный монтаж |
Состав устройства | 1 корпус 1 дверь 1 замок 1 плата кабельного ввода |
body type | Передняя рельсовая направляющая в форме желоба, толщина сдвоенного листа Цельный корпус |
---|---|
Количество дверей | Лицевая панель: 1 дверь (-и) |
Открытие двери | Угол открытия 180° (120 °) |
Тип замка | Замок с 3 мм двойной запорной планкой |
Удобство для доступа | Передняя сторона |
съёмные части | Дверь шарнирами Панель муфт кабельного ввода винтами |
Материал | Сталь |
Обработка поверхности | Эпоксидно полиэстровое напыление |
Цвет | Серый (RAL 7035) |
Стандарты | МЭК 62208 UL CUL |
Сертификаты | GL UL DNV BV cUL |
Вес нетто | 6,5 kg |
Степень защиты NEMA | NEMA 4X/13 |
---|---|
Степень ударостойкости IK | IK10 в соответствии с IEC 62262 |
Степень защиты IP | IP66 в соответствии с IEC 60529 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 24,500 cm |
Package 1 Width | 41,500 cm |
Package 1 Length | 42,000 cm |
Вес упаковки | 7,000 kg |
Unit Type of Package 2 | PAM |
Number of Units in Package 2 | 40 |
Package 2 Height | 182,000 cm |
Package 2 Width | 100,000 cm |
Package 2 Length | 120,000 cm |
Package 2 Weight | 295,500 kg |
Coverage | Основной продукт |
---|---|
Гарантия | 18 месяцев |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
66
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Номер SCIP
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Регламент REACh
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
98
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.