
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб


2 видео
PAS600L
Компактный концентратор для интеграции беспроводных IoT-устройств и Modbus в системы мониторинга энергии
Простая настройка и обслуживание с помощью удобных встроенных веб-страниц
Беспрепятственный ввод в эксплуатацию с отчетами Ecostruxure Power Commission и экспортом конфигурации
Эффективность операций для передачи данных об энергопотреблении в локальную систему SCADA или облачное приложение
Повышенная информационная безопасность благодаря жизненному циклу безопасной разработки согласно стандарту IEC 62443-4-1
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
617
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Ecostruxure Panel Server - это шлюз, обеспечивающий подключение проводных или беспроводных интеллектуальных устройств IoT к программному обеспечению для управления периферийными устройствами или облачному приложению. Подключите беспроводные устройства компании Schneider Electric, такие как Powertag Energy, Powerlogic heattag, Power Tag Ambiant, Power Tag Control и другие. Подключите большинство имеющихся на рынке устройств Modbus/RS485 и Modbus/TCP, включая измерители мощности и защитные устройства компании Schneider-Electric и сторонних производителей. Удобные в использовании веб-страницы обеспечивают первый уровень мониторинга измерений всех подключенных устройств, включая регистрацию всех аварийных сигналов. Простота поиска и устранения неисправностей в системе с помощью встроенных веб-страниц с расширенной диагностической информацией и журналами. Простой ввод в эксплуатацию с помощью встроенных веб-страниц или с помощью Ecostruxure Power Commission, которая предложит отчеты о вводе в эксплуатацию и расширенные функции. Размеры изделия: ширина 72 мм, глубина 70,2 мм и высота 93 мм. Источник питания 24 В пост. тока, 3 Вт, макс. от -25°C до +70°C Рабочая температура. относительная влажность 5-95%. Основные сертификаты, включая CE, UL/CSA, IEC61010, UL61010, IEC62974-1, сертификация для судов, IEC61443-4-1, RCM, EAC и UKCA. Шлюз может быть установлен на DIN-рейке в модульном корпусе. Он имеет соединители IP20, переднюю панель IP40 и другие панели IP30. Два Ethernet-соединителя 10/100 Base-T RJ45. соединитель Modbus RS485 open-style. Один разъем для антенны внешней сети Wi-Fi/беспроводной сети. Соединитель для двух цифровых входов для сухого контакта или WAGES. Прямое соединение с сотовой сетью через внешний маршрутизатор LTE, подключенный через Ethernet или Wi-Fi. Идеально подходит для программного обеспечения для периферийных вычислений Ecostruxure Ecostruxure, такого как Power Monitoring Expert, Power Operations и Building Operations. Предназначен для облачных приложений Ecostruxure, таких как Facility Expert, Energy Hub, Asset Advisor и Resource Advisor.
Серия | EcoStruxure |
---|---|
Наименование продукта | Panel Server Universal |
Тип продукта | Шлюз |
Краткое название устройства | PAS600L |
Область применения | Шлюз |
[Us] номинальное напряжение сети | 24 В Постоянный ток |
Шлюз связи | Ethernet TCP/IP к беспроводным устройствам Ethernet/последовательный |
Совместимость продукта | Wireless access point |
---|---|
Протокол порта обмена данными | Modbus TCP DHCP HTTPS NTP/SNTP IPv4 IPv6 TCP/IP |
Поддерживаемый сетевой порт | 2 RJ45: Ethernet Клеммный блок с винтовыми зажимами: RS485 |
кол-во ведомых | 32 Modbus RTU product(s) 128 Modbus TCP/IP product(s) 40 wireless (IEEE 802.15.4) product(s) - mixed 85 wireless (IEEE 802.15.4) product(s) - в зависимости от конфигурации |
кол-во устройств | 64 Modbus TCP/IP |
Количество входов | 2 цифровой |
Соединения – клеммы | Дискретный ввод/вывод: клеммный блок с винтовыми зажимами (Сверху) 0,14…1,5 mm² кабель (-и) Блок питания: клеммный блок с винтовыми зажимами (Сверху) 1,5…2,5 mm² кабель (-и) Обмен данными: клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 0,14…1,5 mm² кабель (-и) |
Момент затяжки | Дискретный ввод/вывод: 0,25 Н·м Блок питания: 0,6 Н·м Обмен данными: 0,25 Н·м |
Длина зачистки проводов | Блок питания: 7 mm Обмен данными: 7 mm Дискретный ввод/вывод: 7 mm |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Сертификаты | CE cULus CB RCM UKCA FCC IC DNV Marine ANSI RF IACS E10 |
Стандарты | МЭК 61010 IEC 61010-1 IEC 61010-2-201 UL 61010 UL 61010-1 UL 61010-2-201 EN 61010-1 EN 61010-2-201 CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201 IEC 62974-1 IEC 61326-1 EN 61326-1 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-17 EN 301-893 EN 55032 CISPR 11 ETSI EN 300 328 IEEE 802.15.4 IEEE 802.11a/b/g/n IEEE 802.3 af/at FCC CFR 47 part 15 class A EN 62311 IEC 62311 ANSI C63.10 IEC 60945 EN 62974-1 DNVGL-GC-0339 |
Глубина | 70,2 mm |
Высота | 93 mm |
Ширина | 72 mm |
Вес нетто | 181 g |
Сохраняемые данные | Real time data monitoring |
Data buffer for data publication (cloud, SFTP, HTTPS) depending on network | 1 month(s) |
Доступные функции | Встроенная веб-страница для настройки и обновления Диагностические возможности Диагностический отчёт Диагностика обмена данными Энергоменеджмент Со встроенным веб-сервером Обновление прошивки Резервное копирование/восстановление конфигурации Конфигурируемое событие |
Специальная область применения продукта | Экосистема беспроводных устройств Schneider Electric |
Топология | Отдельная сеть Ethernet Коммутируемая сеть Ethernet |
Веб-службы | Сервер HTTPS SFTP publication (CSV / JSON) HTTPS publication (CSV / JSON) |
Служба обмена данными | Профиль устройств для веб-служб Modbus TCP client Сервер Modbus TCP Клиент SNTP DHCP клиент RSTP |
Интерфейс для конфигурирования при вводе в | EcoStruxure Power Commission desktop EcoStruxure Power Commission Mobile (through Wi-Fi Access point) EcoStruxure Power Commission web (for third party device integration) Web-страница |
Часы реального времени | С установленной RTC-батареей С калибровкой пользователя |
Протокол синхронизации по времени | NTP SNTP |
Совместимость серий продукта | EcoStruxure Facility Expert EcoStruxure Building Operation EcoStruxure Power Operation EcoStruxure Power Monitoring Expert EcoStruxure Asset Advisor EcoStruxure Energy Hub EcoStruxure Resource Advisor Third party SCADA |
Communication interface | Modbus and wireless (IEEE802.15.4) product |
Относительная влажность | 5…95 % |
---|---|
Степень защиты IP | IP40 (лицевая панель) IP20 (корпус) |
Рабочая температура окружающей среды | -25…70 °C в < 2000 м -25…60 °C в 2000...4000 m |
понижающий коэффициент | With temperature derating of -1 °C per 200 m 4000...5000 m |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Степень загрязнения | 3 |
Высота над уровнем моря | < 5000 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 8,800 cm |
Package 1 Width | 9,000 cm |
Package 1 Length | 11,300 cm |
Вес упаковки | 254,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 27 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 7,444 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 216 |
Package 3 Height | 75,000 cm |
Package 3 Width | 60,000 cm |
Package 3 Length | 80,000 cm |
Package 3 Weight | 69,552 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
617
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
8fd200e0-fc2c-4c52-ba68-62f2aced16fe
Регламент REACh
Характеристики содержания галогена
Продукт с пластиковыми деталями и кабелями, не содержащий галогенов
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Профиль кругооборота
Съемная батарея
No
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Посмотреть больше позиций
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.