2 видео
Шлюз EcoStruxure Panel Server Advanced 24В постоянного тока
PAS800L
Компактный концентратор данных для интеграции беспроводных IoT и Modbus устройств в системы учёта энергии
Встроенный мониторинг энергопотребления и возможности управления с помощью интуитивно понятных веб-страниц
Беспроблемный ввод в эксплуатацию с помощью EcoStruxure Power Commission на ноутбуке или на мобильном устройстве
Эффективная передача данных о потреблении энергии в локальную SCADA или облачное приложение
Повышенная кибербезопасность с использованием безопасного жизненного цикла разработки IEC 62443-4-1
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
131 kg CO2 eq.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
Расчет потенциала переработки основан на сценарии «Франция — детали измельчаются» из TR62635 с учетом всех деталей в продукте и переработки материалов. Мы понимаем, что это не всегда позволяет сравнивать наши предложения с предложениями других конкурентов на рынке, и ждем публикации общего стандарта в конце 2026 года.
1
Возврат
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет