Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб



PDPM138H-R
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
WPCAVUPS-UG-01
WADVEAA-AA-01
Срок поставки | Обычно поставляется в течение 3 недель |
---|
Основное Входное напряжение | 400 B 3 фазы |
---|---|
Основное Выходное напряжение | 400 В3 фазы |
Поставляемое оборудование | Руководство по установке |
Высота | 198,1 cm |
---|---|
Ширина | 58,4 cm |
Глубина | 106,7 cm |
Вес нетто | 155 kg |
Место монтажа | Передний |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Сертификаты | CE |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 210,8 cm |
Package 1 Width | 121,9 cm |
Package 1 Length | 88,9 cm |
Вес упаковки | 174,55 kg |
Гарантия | На ремонт либо замену сроком на 1 год |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Директива EC RoHS
Анализируется
Use Again
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.