
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб




+ 3
2 видео
PKE16M435
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
5
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
33
Возврат
Нет
Серия | Mureva |
---|---|
Тип продукта | Штепсель Wander |
Краткое название устройства | Mureva plug |
Категория вилки, розетки | Низкое напряжение |
Описание полюсов | 3P + N + PE |
Тип сети | Переменный ток |
Стандарт разъема | Промышленный стандарт |
форма вилки, розетки, элемента управления | Прямой |
---|---|
[In] номинальный ток | 16 A |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 380...415 В |
Частота сети | 50/60 Гц |
Положение заземляющего контакта на циферблате часов | 6 ч |
материал вилки, розетки | Корпус: самозатухающий конструкционный полимер |
материал контактов | Трубки: латунь |
Соединения – клеммы | Винтовое соединение |
Сечение кабеля | 1…4 mm² |
Внешний диаметр кабеля | 8…15 mm |
Тип кабеля | Направляющее устройство Кабельный сальник |
Тип резьбы | Pg 21 |
Вес нетто | 0,19 kg |
Высота | 142 mm |
Ширина | 74 mm |
Глубина | 74 mm |
Цвет | Серый (RAL 7035) |
Цветовое обозначение напряжения | Красный |
Стандарты | IEC 60309-1 IEC 60309-2 |
---|---|
Степень защиты IP | IP44 conforming to IEC 60529 |
Степень ударостойкости IK | IK08 conforming to EN 62262 |
Огнестойкость | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11 |
Относительная влажность | 50 % в 40 °C 70 % в 30 °C 90 % в 20 °C |
Высота над уровнем моря | 2000 м |
Рабочая температура окружающей среды | 35 °C ( 86400 с ) -25…40 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 6,500 cm |
Package 1 Width | 6,500 cm |
Package 1 Length | 15,500 cm |
Вес упаковки | 191,600 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 12,500 cm |
Package 2 Width | 27,000 cm |
Package 2 Length | 27,000 cm |
Package 2 Weight | 2,055 kg |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 30 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 6,626 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
5
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
Регламент REACh
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
33
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.