
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

2 видео
PKY16W435
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
8
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Серия | Mureva |
---|---|
Тип продукта | Розетка |
Краткое название устройства | Mureva socket |
Категория вилки, розетки | Низкое напряжение |
Описание полюсов | 3P + N + PE |
Тип сети | Переменный ток |
Стандарт разъема | Промышленный стандарт |
Исполнение монтажа | Настенный |
---|---|
форма вилки, розетки, элемента управления | Под углом |
[In] номинальный ток | 16 A |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 380...415 В |
Частота сети | 50/60 Гц |
Положение заземляющего контакта на циферблате часов | 6 ч |
материал вилки, розетки | Корпус: самозатухающий конструкционный полимер |
материал контактов | Трубки: латунь |
Соединения – клеммы | Быстрозажимное соединение |
Внешний диаметр кабеля | 21 mm |
Тип резьбы | M25 |
Вес нетто | 0,27 kg |
Высота | 150 mm |
Ширина | 106 mm |
Глубина | 141 mm |
Цвет | Серый (RAL 7035) |
Цветовое обозначение напряжения | Красный |
Стандарты | IEC 60309-1 IEC 60309-2 |
---|---|
Степень защиты IP | IP44 conforming to IEC 60529 |
Степень ударостойкости IK | IK08 conforming to EN 62262 |
Огнестойкость | 750 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
Относительная влажность | 50 % в 40 °C 70 % в 30 °C 90 % в 20 °C |
Рабочая температура окружающей среды | 35 °C ( 86400 с ) |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 9,000 cm |
Package 1 Width | 11,600 cm |
Package 1 Length | 15,000 cm |
Вес упаковки | 249,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 6 |
Package 2 Height | 27,000 cm |
Package 2 Width | 18,000 cm |
Package 2 Length | 27,000 cm |
Package 2 Weight | 1,656 kg |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 12 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 3,799 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
8
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Номер SCIP
89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.