
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

R9A12663
Простота монтажа
Отключает оборудование при отклонениях напряжения, защищая чувствительные устройства от повреждений
Автоматическое повторное включение при нормализации напряжения позволяет сократить время простоя оборудования
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Данный Resi9 является реле контроля напряжения. Он оснащен изделием 1P+N с номинальным током 63 А. Срабатывание по перенапряжению составляет 265 В перем. тока и от 50 В перем. тока до 160 В перем. тока для срабатывания при пониженном напряжении. Пороговое значение восстановления перенапряжения составляет 253 В перем. тока, а 195 В перем. тока - минимальный порог восстановления напряжения. Номинальное рабочее напряжение Ue составляет 230 В переменного тока. Номинальное напряжение изоляции Ui составляет 400 В перем. тока. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp составляет 4 кВ. Рабочая частота: 50 Гц. Для модульной установки устройство может быть установлено на DIN-рейке. Его ширина составляет 4 шага по 9 мм. Размеры (Ш) 36 мм x (В) 84,8 мм x (Г) 68 мм. Цвет белый. Согласно стандартам IEC 60529, в модульном корпусе степень защиты IP20 или IP40. Температура эксплуатации составляет от -5 °C до 40 °C. Температура хранения составляет от -40°C до 80°C.
Серия | Resi9 |
---|---|
Тип продукта | Реле контроля напряжения |
Тип продукта или компонента | Реле контроля напряжения |
Номинальное напряжение (Ue) | 230 В пер. ток 50 Гц |
---|---|
[Ie] номинальный рабочий ток | 63 A |
Описание полюсов | 2P |
Порог напряжения отключения | Защита максимального напряжения: 265 В Защита минимального напряжения: 50...160 В |
Порог напряжения восстановления | Перенапряжение 253 В Минимальное напряжение 195 В |
Задержка повторного включения | Автоматический сброс 25…35 s |
Тип контакта | 1 Н.О. |
Номинальное напряжение изоляции | 400 миля Переменный ток 50 Гц |
Номинальное рабочее напряжение | 230 В Переменный ток 50 Гц |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 4 кВ |
Локальная индикация | Индикатор зеленый: Рабочая Индикатор красный Быстрое мигание: Перенапряжение Индикатор красный Медленное мигание: Пониженное напряжение |
Максимальный износ изделия | 4 VA |
Исполнение монтажа | Защелками |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Совместимость серий продукта | Resi9 |
Шаг 9 мм | 4 |
Высота | 84,8 mm |
Ширина | 36 mm |
Глубина | 68 mm |
Цвет | Серый (RAL 7035) |
Механическая износостойкость | 12000 циклы |
Электрическая износостойкость | 10000 циклы |
Соединения – клеммы | Клеммы туннельного типа (Нижнее подсоединение) 1…35 mm² жесткий Клеммы туннельного типа (Нижнее подсоединение) 1…25 mm² гибкий |
Момент затяжки | Силовые клеммы: 3,5 Н·м Верхняя или нижняя |
Этикетки качества | EAC UA TR |
---|---|
Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (лицевая панель) в соответствии с IEC 60529 |
Высота над уровнем моря | 2000 м |
Температура окружающей среды | -5…40 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…80 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 4,100 cm |
Package 1 Width | 8,000 cm |
Package 1 Length | 10,000 cm |
Вес упаковки | 190,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 48 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 9,540 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 384 |
Package 3 Height | 75,000 cm |
Package 3 Width | 80,000 cm |
Package 3 Length | 60,000 cm |
Package 3 Weight | 84,320 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
53810bdf-f986-4526-a679-16ff66a331c3
Регламент REACh
Без кремния
Нет
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.