
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

R9D25616
[In] номинальный ток:
Чувствительность по току утечки:
Класс защиты от тока утечки:
Уникальная новая белая отделка для свежего современного вида
Индикация отдельных флагов для отключения MCB или RCD обеспечивает простую и быструю диагностику отключения
Электронные фильтры предотвращают ложное срабатывание
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
25
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Это Resi9 представляет собой модульный дифференциальный выключатель нагрузки с максимальной токовой защитой (RCBO). Это автоматический выключатель 1P+N с 1 защищенным полюсом и номинальным током 16 А и кривой отключения C. Класс защиты от утечки на землю - это тип переменного тока с чувствительностью 30 мА. Временная задержка защиты от утечки на землю является мгновенной. Номинальная наибольшая отключающая способность Icn составляет до 6000 А согласно стандарту EN/IEC 61009-2-1. Это изделие обеспечивает защиту от короткого замыкания, перегрузки кабелей, поражения электрическим током при непрямом контакте и от опасности возгорания. Он обеспечивает безопасное и надежное решение для коммерческих и промышленных приложений с высокой отключающей способностью. Данное изделие соответствует стандарту EN/IEC 61009-2-1. Она обладает электрической износостойкостью, достигающей 7500 циклов, и механической износостойкостью, достигающей 20000 циклов. Рабочее напряжение Ue составляет 230 В переменного тока. Монтаж осуществляется на DIN-рейку. Ширина 9-миллиметровых смол составляет 4. Цвет продукта белый (RAL9003). Размеры (Ш) 36 мм x (В) 82 мм x (Г) 70,5 мм. Вес - 186 г. Он имеет степень защиты IP20 (согласно стандарту IEC/EN 60529) и после установки в модульный шкаф переходит на уровень IP40. Температура эксплуатации от -25°C до -60°C.
Серия | Resi9 |
---|---|
Наименование продукта | АВДТ Resi9 |
Тип продукта | Автоматический выключатель дифференциального тока |
Описание полюсов | 1P + N |
Положение нейтрали | Слева |
Число защищенных полюсов | 1 |
[In] номинальный ток | 16 A |
Тип сети | Переменный ток |
Технология расцепителя | Термомагнитный |
Обозначение кривой | С |
Чувствительность по току утечки | 30 мА |
Задержка срабатывания защиты от тока утечк | Мгновенный |
Класс защиты от тока утечки | Тип АС |
Отключающая способность | 6000 A Переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/IEC 61009-2-1 |
Этикетки качества | EAC UA TR |
Место устройства в сети | Отходящий |
---|---|
Частота сети | 50 Гц |
Номинальное рабочее напряжение | 230 В Переменный ток 50 Гц |
Предел срабатывания электромагнитного расцепителя | 5...10 x In |
Технология отключения по дифференциальному току | Независящий от напряжения |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 400 миля |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 4 кВ |
Скачок тока | 250 A |
Индикатор положения контакта | Да |
Тип управления | Рычаг управления |
Индикатор наличия напряжения | Индикация ВКЛ/ОТКЛ |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Межполюсный шаг | 9 mm Между фазой и нейтралью |
Шаг 9 мм | 4 |
Высота | 82 mm |
Ширина | 36 mm |
Глубина | 70,5 mm |
Вес нетто | 186 g |
Цвет | Белый |
Механическая износостойкость | 20000 циклы |
Электрическая износостойкость | 7500 циклы |
Соединения – клеммы | Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...16 мм² - жесткий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...10 мм² - гибкий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...10 мм² - Гибкий с наконечником |
Длина зачистки проводов | 13 mm for Верхняя или нижняя connection |
Момент затяжки | 2 Н·м Верхняя или нижняя |
Защита от замыкания на землю | Интегрированный |
Стандарты | EN/IEC 61009-2-1 EN/МЭК 61009-1 |
---|---|
Степень защиты IP | IP20 |
Степень загрязнения | 2 |
Категория перенапряжения | III |
Рабочая температура окружающей среды | -25…60 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 0,400 cm |
Package 1 Width | 8,300 cm |
Package 1 Length | 10,000 cm |
Вес упаковки | 202,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 60 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 12,497 kg |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 480 |
Package 3 Height | 45,000 cm |
Package 3 Width | 80,000 cm |
Package 3 Length | 120,000 cm |
Package 3 Weight | 111,976 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
25
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
E30d8de5-e712-4620-931e-4a4cf9525d5a
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.