
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

R9F02116
Описание полюсов:
[In] номинальный ток:
Обозначение кривой:
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
17
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Данный Resi9 представляет собой низковольтный миниатюрный автоматический выключатель (MCB). Это 1-полюсный автоматический выключатель с 1 защищенным полюсом и номинальным током 16 А и кривой отключения B. Номинальная наибольшая отключающая способность Icn составляет до 6000 А при 230 В переменного тока в соответствии со стандартом EN/IEC 60898-1. Данное изделие соответствует стандарту EN/IEC 60898-1. Этот миниатюрный автоматический выключатель защищает цепь от короткого замыкания и тока перегрузки. resi9 ориентирован на жилые и многоквартирные здания. Она обладает электрической износостойкостью, достигающей 10000 циклов, и механической износостойкостью, достигающей 20000 циклов. Рабочее напряжение Ue составляет 230 В переменного тока. Номинальное напряжение изоляции Ui составляет 440 В перем. тока. Рабочий диапазон частот: 50 или 60 Гц. Для модульной установки устройство может быть установлено на DIN-рейке. Его ширина составляет 2 смол 9 мм. Цвет продукта белый (RAL9003). Размеры (Ш) 18 мм x (В) 81 мм x (Г) 72 мм. Согласно стандарту IEC 60529, в оболочке обеспечивается степень защиты IP20 и IP40. Температура эксплуатации от -25°C до 60°C. Температура хранения составляет от -40°C до 60°C.
Серия | Resi9 |
---|---|
Наименование продукта | АВ Resi9 |
Тип продукта | Автоматический выключатель |
Область применения | Защита |
Описание полюсов | 1P |
Число защищенных полюсов | 1 |
[In] номинальный ток | 16 A |
Тип сети | Переменный ток |
Технология расцепителя | Термомагнитный |
Обозначение кривой | B |
Отключающая способность | 6000 A Icn в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60898-1 |
Стандарты | EN/IEC 60898-1 |
Этикетки качества | EAC |
Частота сети | 50/60 Гц |
---|---|
Номинальное рабочее напряжение | 230 В Переменный ток 50/60 Гц |
Предел срабатывания электромагнитного расцепителя | 3...5 x In Переменный ток |
Класс ограничения | 3 |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 440 миля Переменный ток |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 4 кВ |
Тип управления | Рычаг управления |
Индикатор наличия напряжения | Индикация ВКЛ/ОТКЛ |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Шаг 9 мм | 2 |
Высота | 81 mm |
Ширина | 18 mm |
Глубина | 72 mm |
Глубина встраивания | 44 mm |
Вес нетто | 120 g |
Цвет | Белый (RAL 9003) |
Механическая износостойкость | 20000 циклы |
Электрическая износостойкость | 10000 циклы |
Соединения – клеммы | Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...25 мм² - жесткий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...16 мм² - Гибкий с наконечником Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...16 мм² - гибкий |
Длина зачистки проводов | 14 mm |
Момент затяжки | 2 Н·м |
Защита от замыкания на землю | Без |
Степень защиты IP | IP20 |
---|---|
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60068-1 |
Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
Рабочая температура окружающей среды | -25…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…60 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 1,700 cm |
Package 1 Width | 7,000 cm |
Package 1 Length | 8,500 cm |
Вес упаковки | 103,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 12 |
Package 2 Height | 8,000 cm |
Package 2 Width | 8,800 cm |
Package 2 Length | 22,000 cm |
Package 2 Weight | 1,277 kg |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 144 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 15,832 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
17
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Номер SCIP
26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.