
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

R9H10938
Стабильность и простота установки
Простая установка кабелей благодаря верхней и нижней стенкам
Широкие пространства для подключения кабелей в верхней и нижней части шкафа для подключения модульных устройств
Возможность масштабирования до 12 или 14 модулей в ряд
Предназначен для жилых домов и небольших зданий сферы обслуживания
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Данное изделие на Resi9 кВ представляет собой модульный шкаф для скрытого монтажа. Он состоит из 4 рядов по 12 модулей по 18 мм. Он оснащен обратимой непрозрачной дверцей. Номинальный ток In составляет 63 А.
Серия | Resi9 |
---|---|
Наименование продукта | Resi9 KV |
Тип продукта | Шкаф |
Тип шкафа/стойки | Модульный корпус |
Ширина | Снаружи: 344 mm Встроенный: 324 mm |
Высота | Снаружи: 749 mm Встроенный: 706 mm |
Глубина | Снаружи : 13,4 mm |
Количество модулей в ряду | 12 |
Количество рядов | 4 |
Оборудование в комплекте | Клеммный блок 2 Ярлык с обозначением 1 |
Тип двери | Регулируемый Непрозрачный Мультимедийный щит |
Монтаж щита | Утопленная |
---|---|
Способ монтажа | Бетон |
Шаг 9 мм | 96 |
Общее количество модулей по 18 мм | 48 |
[In] номинальный ток | 63 A |
Номинальное напряжение изоляции | 690 миля |
Тип рейки | DIN |
Описание монтажной платы | Без монтажной платы |
Тип кабеля | Гибкие щитки |
Количество клеммных блоков | 1 Нейтраль / Земля (Винтовое соединение) с 1 отходящие линии 2 Нейтраль / Земля (Винтовое соединение) с 27 отходящие линии |
отходящие линии распределительного блока | 13 x 16 мм² для Нейтраль / Земля 42 x 4 мм² для Нейтраль / Земля 3 х 10 мм ² |
Описание параметров блокировки | Доп. замок |
Материал шкафа | Сталь, оцинкованная электролитическим способом Дверь: Самозатухающий пластик шкаф: |
Глубина встраивания | 90 mm |
Внутренняя глубина | 85 mm |
Цвет | Белый (RAL 9016)Дверь: Белый (RAL 9016)шкаф: |
Сегмент рынка | Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия |
Огнестойкость | 650 °C шкаф: в соответствии с IEC 60695-2-11 |
---|---|
Категория перенапряжения | II |
Температура окружающей среды | -20…40 °C |
Стандарты | МЭК 61439-3 МЭК 61439-1 МЭК 60670-1 DIN 43871 IEC 60670-24 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 10,500 cm |
Package 1 Width | 76,000 cm |
Package 1 Length | 35,500 cm |
Вес упаковки | 4,972 kg |
Unit Type of Package 2 | P12 |
Number of Units in Package 2 | 36 |
Package 2 Height | 180,000 cm |
Package 2 Width | 80,000 cm |
Package 2 Length | 120,000 cm |
Package 2 Weight | 190,992 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Номер SCIP
B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.