
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

R9R61440
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
62
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Это Resi9 УЗО дифференциального выключателя нагрузки (УЗО) RCCB. Это 4-полюсный автоматический выключатель с номинальным током 40 А, классом защиты типа A и чувствительностью утечки на землю 30 мА. Это изделие обеспечивает защиту от поражения электрическим током при прямом или косвенном контакте, а также от опасности возгорания. Этот высокочувствительный дифференциальный выключатель рекомендуется использовать для всех силовых розеток. Это требование также обязательно для любого оборудования ванных комнат, расположенных на открытом воздухе. resi9 ориентирован на рынок жилья для индивидуальных и коллективных зданий. Данное изделие соответствует стандарту EN/IEC 61008-2-1. Условный номинальный ток короткого замыкания (Inc/ΙΔc) составляет 6000 А. Номинальная включающая и отключающая способность (Im/ΙΔm) составляет 500 А. Электрическая прочность может достигать 10000 циклов. Механическая износостойкость может достигать 20000 циклов. Рабочее напряжение Ue составляет 400 В переменного тока. Монтаж осуществляется на DIN-рейку. Ширина 9-миллиметровых смол составляет 8. Цвет продукта белый (RAL9003). Размеры (Ш) 72 мм x (В) 82 мм x (Г) 73 мм. Он имеет степень защиты IP20. В модульном корпусе он имеет степень защиты IP40 согласно стандарту IEC/EN 60529. Температура эксплуатации от -25°C до 40°C. Температура хранения составляет от -40°C до 80°C.
Серия | Resi9 |
---|---|
Тип продукта | Выключатель дифференциального тока |
Описание полюсов | 4P |
[In] номинальный ток | 40 A |
Тип сети | Переменный ток |
Чувствительность по току утечки | 30 мА |
Задержка срабатывания защиты от тока утечк | Мгновенный |
Класс защиты от тока утечки | Тип А |
Номинальная отключающая и включающая спосо | Im 500 A в соответствии с EN/IEC 61008 |
Номинальный условный ток короткого замыкан | Inc 6 kA |
Этикетки качества | EAC |
Частота сети | 50/60 Гц |
---|---|
Номинальное рабочее напряжение | 400 В Переменный ток 50/60 Гц |
Технология срабатывания защиты по дифферен | Независящий от напряжения |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 440 миля |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 4 кВ |
Скачок тока | 250 A |
Тип управления | Рычаг управления |
Индикатор наличия напряжения | Индикация ВКЛ/ОТКЛ |
Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Шаг 9 мм | 8 |
Высота | 81 mm |
Ширина | 72 mm |
Глубина | 73 mm |
Вес нетто | 370 g |
Глубина встраивания | 44 mm |
Цвет | Белый |
Механическая износостойкость | 20000 циклы |
Электрическая износостойкость | 10000 циклы |
Соединения – клеммы | Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...35 мм² - жесткий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...25 мм² - гибкий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...25 мм² - Гибкий с наконечником |
Длина зачистки проводов | 15 mm for Верхняя или нижняя connection |
Момент затяжки | 3,5 Н·м Верхняя или нижняя |
Стандарты | EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1 |
---|---|
Степень защиты IP | IP20 |
Степень загрязнения | 2 |
Категория перенапряжения | III |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60068-1 |
Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
Рабочая температура окружающей среды | -25…40 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…80 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 7,600 cm |
Package 1 Width | 8,500 cm |
Package 1 Length | 9,200 cm |
Вес упаковки | 347,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 27 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 9,770 kg |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 216 |
Package 3 Height | 45,000 cm |
Package 3 Width | 80,000 cm |
Package 3 Length | 120,000 cm |
Package 3 Weight | 90,160 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
62
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует c исключениями
Номер SCIP
2bf5858d-2431-47c4-84cc-7a6e30928de9
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.