




RE22R1MYMR
Серия | Реле времени Harmony |
---|---|
Тип дискретного выхода | Реле |
Тип продукта | Модульное реле времени |
Краткое название устройства | RE22 |
номинальный выходной ток | 8 A |
тип контактов | 1 переключающ. контакт с задержкой срабатывания, не содержит кадмий |
---|---|
тип задержки | Power on-delay Задержка отключения С задержкой включения и выключения Symmetrical flashing Интервал |
Диапазон задержки | 30...300 с 10...100 с 3...30 с 30...300 мин 3...30 мин 0,3...3 с 0.05...1 с 30...300 ч 1...10 с 3...30 ч |
тип управления | Поворотная ручка Кнопка диагностики Потенциометр внешний |
[Us] номинальное напряжение сети | 24...240 В пер./пост. тока 50/60 Гц |
Release input voltage | <= 2.4 В |
диапазон напряжения | 0,85...1,1 Us |
частота сети питания | 50...60 Гц +/- 5 % |
соединения – клеммы | Винтовые зажимы, 1 x 0,5...1 x 3,3 мм² (AWG 20...AWG 12) жесткий кабель Без наконечника Винтовые зажимы, 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника Винтовые зажимы, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 24…AWG 14) гибкий С кабельным наконечником Винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) гибкий С кабельным наконечником |
момент затяжки | 0,6…1 Н·м в соответствии с IEC 60947-1 |
материал корпуса | Самозатухающий |
повторяемость позиционирования | +/- 0,5 % в соответствии с IEC 61812-1 |
отклонение ном. характеристик в зависимост | +/- 0,05 %/°C |
отклонение напряжения | +/- 0,2 %/В |
погрешность задержки срабатывания | +/- 10 % полной шкалы в 25 °C в соответствии с IEC 61812-1 |
Time delay type | Power on-delay - A- Power on-delay relay С задержкой включения и выключения - Ac- On-delay and off-delay relay w/ control signal Power on-delay - At- Power on-delay relay w/ pause/summation (X1) Power on-delay - Aw- Power on-delay relay w/ retrigger/restart С задержкой включения и выключения - Act- On-delay and off-delay relay w/ control signal and pause/summation Задержка отключения - C- Off-delay relay w/ control signal Задержка отключения - Ct- Off-delay relay w/ control signal and pause/summation Symmetrical flashing - D- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off) Symmetrical flashing - Dt- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off) w/ pause/summation (X1) Symmetrical flashing - Dw- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off) w/ retrigger/restart Symmetrical flashing - Di- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on) Symmetrical flashing - Dit- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on) w/ pause/summation (X1) Symmetrical flashing - Diw- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on) w/ retrigger/restart Интервал - H- Interval relay Интервал - Ht- Interval relay w/ pause/summation (X1) Интервал - Hw- Interval relay w/ retrigger/restart Интервал - W- Interval relay w/ control signal off Интервал - Wt- Interval relay w/ control signal off and pause/summation |
Control signal pulse width | 100 ms с включенной параллельно нагрузкой 30 ms |
сопротивление изоляции | 100 МОм в 500 миля постоянный ток в соответствии с IEC 60664-1 |
Recovery time | 120 ms при снятии напряжения |
Стойкость к кратковременным исчезновениям | 10 ms |
потребляемая мощность, ВА | 3 VA в 240 В переменный ток |
Потребляемая мощность, Вт | 1,5 W в 240 В Постоянный ток |
коммутационная способность, В·А | 2000 VA |
минимальный коммутируемый ток | 10 мА в 5 В постоянный ток |
макс. коммутируемый ток | 8 A |
макс. коммутируемое напряжение | 250 миля переменный ток |
электрическая износостойкость | 100000 циклы, 8 A в 250 В, AC-1 100000 циклы, 2 A в 24 В, DC-1 |
Механическая износостойкость | 10000000 циклы |
Rated impulse withstand voltage | 5 кВ для 1,2…50 µs в соответствии с IEC 60664-1 |
Power on delay | 100 ms |
длина пути тока утечки | 4 kV/3 в соответствии с IEC 60664-1 |
Категория перенапряжения | III conforming to IEC 60664-1 |
данные о безопасности и надежности | MTTFd = 205.4 лет B10d = 190000 |
Монтажное положение | Любое положение |
Монтажная опора | DIN-рейка 35 мм в соответствии с IEC 60715 |
светодиодный индикатор состояния | Зеленый светодиодная подсветка (постоянный) для шкала указателя индикации Желтый светодиод (постоянный) для выходное реле под напряжением Желтый светодиод (Быстрое мигание) для расчет времени в процессе и деактивир.выходном реле Желтый светодиод (Медленное мигание) для расчет времени в процессе и активир.выходном реле |
доступные функции | A- Power on-delay relay-1 переключающ. Ac- On-delay and off-delay relay w/ control signal-1 переключающ. At- Power on-delay relay w/ pause/summation (X1)-1 переключающ. Aw- Power on-delay relay w/ retrigger/restart-1 переключающ. Act- On-delay and off-delay relay w/ control signal and pause/summation-1 переключающ. C- Off-delay relay w/ control signal-1 переключающ. Ct- Off-delay relay w/ control signal and pause/summation-1 переключающ. D- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off)-1 переключающ. Dt- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off) w/ pause/summation (X1)-1 переключающ. Dw- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off) w/ retrigger/restart-1 переключающ. Di- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on)-1 переключающ. Dit- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on) w/ pause/summation (X1)-1 переключающ. Diw- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on) w/ retrigger/restart-1 переключающ. H- Interval relay-1 переключающ. Ht- Interval relay w/ pause/summation (X1)-1 переключающ. Hw- Interval relay w/ retrigger/restart-1 переключающ. W- Interval relay w/ control signal off-1 переключающ. Wt- Interval relay w/ control signal off and pause/summation-1 переключающ. |
Ширина | 22,5 mm |
Вес нетто | 0,1 kg |
Тип управления | With test button |
Количество функций | 18 |
электрическая прочность изоляции | 2,5 кВ для 1 мА/1 минута в 50 Гц между реле выхода и источником питания с стандартная изоляция в соответствии с IEC 61812-1 |
---|---|
Стандарты | IEC 61812-1 UL 508 |
Директивы | 2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2006/95/EC - директива по низкому напряжению |
Сертификаты | RCM GL EAC CE CSA CCC UL |
Температура окружающей среды | -20…60 °C |
Температура окружающей среды при хранении | -40…70 °C |
Степень защиты IP | IP40 корпус: conforming to IEC 60529 IP50 лицевая панель: conforming to IEC 60529 IP20 зажимы: conforming to IEC 60529 |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 |
Виброустойчивость | 20 m/s² (f= 10…150 дюйм) conforming to IEC 60068-2-6 |
ударопрочность | 15 gn неработающий для 11 ms в соответствии с IEC 60068-2-27 5 gn в рабочем режиме для 11 ms в соответствии с IEC 60068-2-27 |
относительная влажность | 95 % в 25…55 °C |
Электромагнитная совместимость | Тест на стойкость к коммутационным помехам - test level: 1 кВ уровень 3 (емкостные клещи связи) conforming to МЭК 61000-4-4 Испытание невосприимчивости к импульсным помехам - test level: 1 кВ уровень 3 (дифференциальн. режим) conforming to МЭК 61000-4-5 Испытание невосприимчивости к импульсным помехам - test level: 2 кВ уровень 3 (общий режим) conforming to МЭК 61000-4-5 Электростатический разряд - test level: 6 кВ уровень 3 (контактный разряд) conforming to МЭК 61000-4-2 Электростатический разряд - test level: 8 кВ уровень 3 (воздушный разряд) conforming to МЭК 61000-4-2 Испытание на стойкость к радиочастотным помехам - test level: 10 В/м уровень 3 (80 МГц...1 ГГц) conforming to МЭК 61000-4-3 Наведенные РЧ помехи - test level: 10 В уровень 3 (0,15...80 МГц) conforming to МЭК 61000-4-6 Коммутационные помехи - test level: 2 кВ уровень 3 (прямое прикосновение) conforming to МЭК 61000-4-4 Стойкость к кратковременным исчезновениям и провалам - test level: 30 % (500 ms) conforming to IEC 61000-4-11 Стойкость к кратковременным исчезновениям и провалам - test level: 100 % (20 мс) conforming to IEC 61000-4-11 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 2,900 cm |
Package 1 Width | 8,600 cm |
Package 1 Length | 10,000 cm |
Вес упаковки | 101,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 40 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 4,500 kg |
On energisation of power supply, the timing period T starts. After timing, the output(s) R close(s).The second output (R2) can be either timed (when set to "TIMED") or instantaneous (when set to "INST").
After energisation of power supply and energization of Y1 causes the timing period T to start.
At the end of this timing period, the output(s) R close(s).
When deenergization of Y1, the timing T starts.
At the end of this timing period T,the output(s) R revert(s) to its/their initial position.
The second output (R2) can be either timed (when set to "TIMED") or instantaneous (when set to "INST").
After energisation of power supply and energization of Y1 causes the timing period T to start and the timing can be interrupted / paused each time X1 energizes.When the cumulative total of time periods elapsed reaches the pre-set value T, the output(s) R close(s).When deenergization of Y1, the timing T starts and the timing can be interrupted / paused each time X1 energizes. When the cumulative total of time periods elapsed reaches the pre-set value T, the output(s) R revert(s) to its/their initial position.The second output (R2) can be either timed (when set to "TIMED") or instantaneous (when set to "INST").
T = t1 + t2 +…
T = t'1 + t'2 +…
T = t1 + t2 +…
T = t'1 + t'2 +…
On energisation of power supply, the timing period T starts.Timing can be interrupted / paused each time X1 energizes.Except for RE17*, RE22R2AMU, RE22R2MMW, RE22R2MMU, RE22R2MJU, timing can be interrupted / paused each time Y1 energizes.When the cumulative total of time periods elapsed reaches the pre-set value T, the output(s) R close(s).The second output (R2) can be either timed (when set to "TIMED") or instantaneous (when set to "INST").
T = t1 + t2 +…
T = t1 + t2 +…
T = t1 + t2 +…
T = t1 + t2 +…
On energisation of power supply, the timing period T starts.At the end of the timing period T, the output(s) R close(s).Energization of Y1 makes the output(s) R open(s).Deenergization of Y1 restarts timing period T.At the end of timing period T, the output(s) R close(s).The second output (R2) can be either timed (when set to "TIMED") or instantaneous (when set to "INST")
After energisation of power supply and energization of Y1 causes output(s) R close(s). When Y1 deenergizes, timing T starts.At the end of this timing period T,the output(s) R revert(s) to its/their initial position.The second output (R2) can be either timed (when set to "TIMED") or instantaneous (when set to "INST").
After energisation of power supply and energization of Y1 cause output(s) R close(s).When Y1 deenergizes, timing starts and the timing can be interrupted / paused each time X1 energizes. When the cumulative total of time periods elapsedreaches the pre-set value T, the output(s) R revert(s) to its/their initial state.The second output (R2) can be either timed (when set to "TIMED") or instantaneous (when set to "INST").
T = t1 + t2 +…
T = t1 + t2 +…
On energisation of power supply, output(s) R starts at its/their initial state for timing duration T then change(s) to output(s) R close(s) for the same timing duration T.This cycle is repeated indefintely until power supply removal.Specially for RE17*, RE22R2AMU, RE22R2MMW, RE22R2MMU, RE22R2MJU,this D function can only be initiated by energizing Y1 permanently.The second output (R2) can be either timed (when set to "TIMED") or instantaneous (when set to "INST").
On energisation of power supply, output(s) R starts at its/their initial state for timing duration T and the timing can be interrupted / paused each time X1 energizes.When the cumulative total of time periods elapsed reaches the pre-set value T, then changes to output(s) R close(s).The output(s) R close state will remain for the same timing duration T and the timing can be interrupted / paused each time X1 energizes.When the cumulative total of time periods elapsed reaches the pre-set value T, the output(s) R revert(s) to its/their initial state.This cycle is repeated indefintely until power supply removal.The second output (R2) can be either timed (when set to "TIMED") or instantaneous (when set to "INST").
T = t1 + t2 +…
T = t'1 + t'2 +…
T = t1 + t2 +…
T = t'1 + t'2 +…
On energisation of power supply, output(s) R starts at its/their initial state for timing duration T then change(s) to output(s) R close(s) for the same timing duration T.This cycle is repeated indefintely until power supply removal.Specially for RE17*, RE22R2AMU, RE22R2MMW, RE22R2MMU, RE22R2MJU,this D function can only be initiated by energizing Y1 permanently.The second output (R2) can be either timed (when set to "TIMED") or instantaneous (when set to "INST").
On energisation of power supply, output(s) R starts at output(s) R close(s) for timing duration T then revert(s) to its/their initial state for the same timing duration T.This cycle is repeated indefintely until power supply removal.The second output (R2) can be either timed (when set to "TIMED") or instantaneous (when set to "INST").
On energisation of power supply, output(s) R starts at output(s) R close(s) for timing duration T and the timing can be interrupted / paused each time X1 energizes.When the cumulative total of time periods elapsed reaches the pre-set value T, then revert(s) to its/their initial state.The output(s) R at initial state will remain for the same timing duration T and the timing can be interrupted / paused each time X1 energizes.When the cumulative total of time periods elapsed reaches the pre-set value T, the output(s) R change(s) to close state.This cycle is repeated indefintely until power supply removal.The second output (R2) can be either timed (when set to "TIMED") or instantaneous (when set to "INST").
T = t1 + t2 +…
T = t'1 + t'2 +…
T = t1 + t2 +…
T = t'1 + t'2 +…
On energisation of power supply, output(s) R starts at output(s) R close(s) for timing duration T then revert(s) to its/their initial state for the same timing duration T.This cycle is repeated indefintely until power supply removal.At any state of the output(s) R when Y1 energizes, the output(s) R will revert to its/their initial state and followed by Y1 deenergizes then restarts the same operation as described at the beginning.The second output (R2) can be either timed (when set to "TIMED") or instantaneous (when set to "INST").
On energisation of power supply, output(s) R close(s) and timing period T starts.At the end of the timing period T, the output(s) R revert(s) to its/their initial state.The second output (R2) can be either timed (when set to "TIMED") or instantaneous (when set to "INST").
On energisation of power supply, output(s) R close(s) and timing period T starts.
The timing can be interrupted / paused each time X1 energizes.
When the cumulative total of time periods elapsed reaches the pre-set value T, the output(s) R revert(s) to its/their initial state Reenergization of X1 will also cause output(s) R close(s) if the time has elapsed and restart the same operation as described at the beginning.
Except for RE17*, RE22R2MMW, RENF22R2MMW, RE22R2MMU and RE22R2MJU, timing can be interrupted / paused each time Y1 energizes.
The second output (R2) can be either timed (when set to “TIMED” or instantaneous (when set to “INST”).
T = t1 + t2 +...
T = t1 + t2 +...
T = t1 + t2 +...
T = t1 + t2 +...
On energisation of power supply, output(s) R close(s) and timing period T starts.At the end of the timing period T, the output(s) R revert(s) to its/their initial state.At any state of the output(s) R when Y1 energizes followed by deenergizes, the output(s) R close(s) then restarts the same operation as described at the beginning.The second output (R2) can be either timed (when set to "TIMED") or instantaneous (when set to "INST").
After energisation of power supply and on energization of Y1 following by denergization of Y1, the output(s) R close(s) and starts the timing T.At the end of the timing period, the output(s) R revert(s) to its/their initial state.The second output (R2) can be either timed (when set to "TIMED") or instantaneous (when set to "INST").
After energisation of power supply and on energization of Y1 following by denergization of Y1, the output(s) R close(s) and starts the timing T.Timing can be interrupted / paused each time X1 energizes.When the cumulative total of time periods elapsed reaches the pre-set value T, the output(s) R revert(s) to its/their initial state.The second output (R2) can be either timed (when set to "TIMED") or instantaneous (when set to "INST").
T = t1 + t2 +…
T = t1 + t2 +…
Relay de-energised
Relay energised
Output open
Output closed
U - | Supply |
R1/R2 - | 2 timed outputs |
X1 - | Pause / Summation control |
Y1 - | Retrigger / Restart control |
R2 inst. - | The second output is instantaneous if the right position is selected |
T - | Timing period |
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.