




RM22UA33MR
Серия | Реле контроля Harmony |
---|---|
Тип релейной защиты | Реле контроля напряжения |
Тип продукта | Реле контроля напряжения |
Число фаз | 1 фаза |
Тип питающей сети | Постоянный ток |
Наименование релейной защиты | RM22UA |
параметры, контролируемые реле | Минимальное и максимальное напряжение в оконном режим Обнаружение повышенного и пониженного напряжения |
time delay | Настраиваемый 0.1...30 с, +/- 10 % значения полной шкалы Tt- time delay upon fault |
коммутационная способность, В·А | 2000 VA |
диапазон измерения | 15...500 В пер./пост. тока |
Тип контактов | 2 переключающ. |
время сброса | 1500 ms при максимальном напряжении |
---|---|
макс. коммутируемое напряжение | 250 миля Переменный ток |
минимальный коммутируемый ток | 10 мА в 5 В Постоянный ток |
макс. коммутируемый ток | 8 A Переменный ток |
пределы напряжения питания | 20,4…264 миля пер./пост. ток |
потребляемая мощность, ВА | 3,5 VA Переменный ток |
Максимальная потребляемая мощность в Вт | 1,5 W Постоянный ток |
стойкость к кратковременным исчезновениям | 10 ms |
контактное сопротивление зажимов | 150 кОм в зажимы E2-M 300 кОм в зажимы E1-M 500 кОм в зажимы E3-M |
выходные контакты | 2 переключающ. |
номинальный выходной ток | 8 A |
гистерезис | 3 % фиксированный полный масштаб ддля режима окна 5…50 % регулируем. предельная уставка |
delay at power up | 600 ms |
Maximum measuring cycle | 100 ms цикл измерения, согласно истинному действ. значению |
повторяемость позиционирования | +/- 0,5 % для вход и цепь измерения +/- 2 % для задержка |
погрешность измерения | < 1 % по всему диапазону с изменением напряжения 0,05 %/°C с изменением температуры |
Время срабатывания | <= 500 мс |
сопротивление изоляции | > 100 MOhm в 500 В Постоянный ток |
Категория перенапряжения | III conforming to IEC 60664-1 |
изоляция | Между цепями питания и измерения |
соединения – клеммы | Винтовые зажимы, 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника Винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) гибкий С кабельным наконечником Винтовые зажимы, 1 x 0,5...1 x 3,3 мм² (AWG 20...AWG 12) жесткий кабель Без наконечника Винтовые зажимы, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 24…AWG 14) гибкий С кабельным наконечником |
момент затяжки | 0,6…1 Н·м в соответствии с IEC 60947-1 |
материал корпуса | Самозатухающий пластик |
Монтажная опора | DIN-рейка 35 мм в соответствии с IEC 60715 |
Электрическая износостойкость | 100000 циклы |
Механическая износостойкость | 10000000 циклы |
Категория применения | AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-1 в соответствии с IEC 60947-4-1 DC-1 в соответствии с IEC 60947-4-1 |
[Un] rated nominal voltage | 24...240 В пер./пост. тока 50/60 Гц, non self-powered питание |
данные о безопасности и надежности | MTTFd = 308.2 лет B10d = 290000 |
Материал контактов | Не содержит кадмий |
Тип управления | With test button |
Ширина | 22,5 mm |
Вес нетто | 0,11 kg |
Электромагнитная совместимость | Стойкость в жилых домах, коммерческих зданиях и неболь conforming to IEC 61000-6-1 Стойкость к промышленной среде conforming to IEC 61000-6-2 Стандартн. излучение для жилых, коммерческих и небольш conforming to IEC 61000-6-3 Стандартное излучение для промышленной среды conforming to IEC 61000-6-4 Электростатический разряд - test level: 6 кВ уровень 3 (контактный разряд) conforming to МЭК 61000-4-2 Электростатический разряд - test level: 8 кВ уровень 3 (воздушный разряд) conforming to МЭК 61000-4-2 Испытание на стойкость к радиочастотным помехам - test level: 10 В/м уровень 3 conforming to МЭК 61000-4-3 Испытание на невосприимчивость к коммутационным поме - test level: 4 кВ уровень 4 (прямой) conforming to МЭК 61000-4-4 Испытание на невосприимчивость к коммутационным поме - test level: 2 кВ уровень 4 (емкостная связь) conforming to МЭК 61000-4-4 Испытание невосприимчивости к импульсным помехам - test level: 4 кВ уровень 4 (общий режим) conforming to МЭК 61000-4-5 Испытание невосприимчивости к импульсным помехам - test level: 2 кВ уровень 4 (дифференциальн. режим) conforming to МЭК 61000-4-5 Наведенные и излучаемые помехи класс B группа 1 conforming to CISPR 11 Наведенные и излучаемые помехи Класс B conforming to CISPR 22 |
---|---|
рабочая температура окружающей среды | -20…50 °C в 60 Гц -20…60 °C в 50 Гц |
Стандарты | IEC 60255-1 |
Сертификаты | RCM UL EAC CSA CE GL CCC |
Температура окружающей среды при хранении | -40…70 °C |
относительная влажность | 93…97 % в 25…55 °C в соответствии с МЭК 60068-2-30 |
Виброустойчивость | 0,075 мм (частота= 10…58,1 дюйм) не работает в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (частота= 10…58,1 дюйм) не работает в соответствии с IEC 60068-2-6 0.035 мм (частота= 58,1…150 дюйм) в рабочем режиме в соответствии с IEC 60068-2-6 0,5 gn (частота= 58,1…150 дюйм) в рабочем режиме в соответствии с IEC 60068-2-6 |
ударопрочность | 15 gn (продолжительность = 11 ms) для не работает в соответствии с IEC 60068-2-27 5 gn (продолжительность = 11 ms) для в рабочем режиме в соответствии с IEC 60068-2-27 |
Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 (зажимы) IP40 в соответствии с IEC 60529 (корпус) IP50 в соответствии с IEC 60529 (передняя панель) |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 |
напряжение испытания изоляции | 2,5 кВ Переменный ток 50 Гц, 1 мин. в соответствии с IEC 60255-27 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 2,600 cm |
Package 1 Width | 8,200 cm |
Package 1 Length | 9,500 cm |
Вес упаковки | 122,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 40 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 5,390 kg |
Wiring Diagram
A1,A2 : Supply voltage
E1,E2,E3,M : Voltages to be measured
11-14,12 : 1st C/O contact of output relay
21-24,22 : 2nd C/O contact of output relay
Without memory ("No Memory" mode)
With memory ("Memory" mode)
Without memory ("No Memory" mode)
With memory ("Memory" mode)
Tt Time delay after crossing of threshold
Un Nominal supply voltage
U Monitored supply voltage
H Hysteresis
U> Overvoltage threshold
U< Undervoltage threshold
11-12/11-14, 21-22/21-24 Output relay connections
Relay status: black color = energized.
NOTE: In "Memory" mode, the relay opens when crossing of the threshold is detected and then stays in that position. The power supply voltage must be switched off to reset the product.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.