
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб




+ 4
RM35TF30
Упрощенная конструкция панели благодаря ширине 35 мм, такой же, как у 3-полюсного автоматического выключателя
Оцените беспрецедентную точность, профилактическое обслуживание и превосходную безопасность.
Совместимость с широким спектром приложений, таких как подъем грузов, упаковка, лифты, текстиль, насосы и водоснабжение.
Универсальность: обеспечивает гибкость технического обслуживания, сокращая разнообразие продуктов для хранения
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
95
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Это многофункциональное реле управления Harmony RM35-T позволяет осуществлять контроль цепей питания в 3-фазных сетях. Это модульное многофункциональное 3-фазное реле управления идеально подходит для контроля электрических параметров в промышленных и строительных панелях управления. Она применяется в широком спектре приложений промышленной автоматизации, таких как подъем грузов, упаковка, лифты, текстиль, вода. Он имеет один из средних типоразмеров с шириной 35 мм, что обеспечивает гибкую и простую установку на DIN-рейку, используя то же пространство, что и любое модульное 3-полюсное DIN-устройство. Устройство также имеет выбираемую функцию памяти, встроенный светодиод для индикации состояния управления, пломбируемую крышку с простыми и точными настройками с помощью триммеров с винтами. Оно обеспечивает автоматическое управление выключением и информирует пользователя о сбоях для быстрой идентификации и устранения неисправностей. Многофункциональный контроллер для широкого выбора, выбранный в аппаратных логических автоматизированных системах, идеально подходит для восстановления старых установок без использования ПЛК.


Серия | Реле контроля Harmony |
---|---|
Тип релейной защиты | Многофункциональное реле управления |
Тип продукта | Реле контроля фаз |
Наименование релейной защиты | RM35TF |
параметры, контролируемые реле | Минимальное и максимальное напряжение в оконном режим Порядок чередования фаз Обнаружение обрыва фазы Асимметрия |
диапазон измерения | 220...480 V Переменный ток |
тип задержки | Настраиваемый 0.1...10 с, +/- 10 % значения полной шкалы Tt- time delay upon fault |
выходные контакты | 2 переключающ. |
номинальный выходной ток | 5 A |
Тип контактов | 2 переключающ. |
[Uc] напряжение цепи управления | 220...480 В |
Специальная область применения продукта | Для 3-фазного питания |
[Us] номинальное напряжение сети | , self-powered питание |
---|---|
пределы напряжения питания | 194…528 миля переменный ток, 3 фазы |
время сброса | 1500 ms при 480 В |
макс. коммутируемое напряжение | 250 миля Переменный ток 250 миля Постоянный ток |
коммутационная способность, В·А | 1250 VA |
минимальный коммутируемый ток | 10 мА в 5 В Постоянный ток |
макс. коммутируемый ток | 5 A Переменный ток 5 A Постоянный ток |
Пределы напряжения цепи управления | - 12 % + 10 % Un |
потребляемая мощность, ВА | 0…22 VA в 400 В Переменный ток 50 Гц |
порог обнаружения напряжения | < 194 V |
Частота тока цепи управления | 50...60 Hz +/- 10 % |
пределы напряжения измерения | 176…528 миля Переменный ток |
гистерезис | 2 % |
delay at power up | 650 ms |
Maximum measuring cycle | 140 ms цикл измерения, согласно истинному действ. значению |
предел настройки напряжения | 2...20 % выбранного Un -12...-2 % в диапазоне 220 В пер. тока +2...+10 % в диапазоне 480 В пер. тока |
диапазон напряжения | 220...480 В Линейное напряжение |
задание уставки небаланса | 5...15 % выбранного Un |
повторяемость позиционирования | 0,3 % для задержка 0,5 % для вход и цепь измерения |
погрешность измерения | < 1 % по всему диапазону с изменением напряжения 0,05 %/°C с изменением температуры |
Время срабатывания | < 200 ms (в случае неисправности) |
сопротивление изоляции | > 500 МОм в 500 В Постоянный ток в соответствии с IEC 60255-5 > 500 МОм в 500 В Постоянный ток в соответствии с IEC 60664-1 |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 400 миля в соответствии с IEC 60664-1 |
Частота питающей сети | 50/60 Hz +/- 10 % |
рабочее положение | Любое положение Без ухудшения номинальных значений |
соединения – клеммы | Винтовые зажимы, 1 x 0,5...1 x 4 мм² (AWG 20...AWG 11) жесткий кабель Без наконечника Винтовые зажимы, 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника Винтовые зажимы, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² (AWG 24...AWG 12) гибкий С кабельным наконечником Винтовые зажимы, 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) гибкий С кабельным наконечником |
момент затяжки | 0,6…1 Н·м в соответствии с IEC 60947-1 |
материал корпуса | Самозатухающий пластик |
Локальная индикация | Светодиод (зеленый) for Питание включено Светодиод (желтый) for реле ON Светодиод (желтый) for авария |
Монтажная опора | 35 мм симметричная DIN-рейка в соответствии с IEC 60715 |
Электрическая износостойкость | 100000 циклы |
Механическая износостойкость | 30000000 циклы |
рабочая частота | <= 360 операций/час полная нагрузка |
Категория применения | AC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-14 в соответствии с IEC 60947-5-1 AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1 DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1 |
данные о безопасности и надежности | MTTFd = 399.5 лет B10d = 360000 |
Ширина | 35 mm |
Вес нетто | 0,13 kg |
Тип управления | Без тестовой кнопки |
Электромагнитная совместимость | Стандартное излучение для промышленной среды conforming to IEC 61000-6-4 Стандартн. излучение для жилых, коммерческих и небольш conforming to IEC 61000-6-3 Стойкость к промышленной среде conforming to IEC 61000-6-2 |
---|---|
Стандарты | IEC 60255-1 |
Сертификаты | GL UL CSA ГОСТ C-Tick |
Маркировка | СЕ |
Директивы | 89/336/EEC - электромагнетическое соответствие 73/23/EEC — директива о низковольтном оборудовании |
Температура окружающей среды при хранении | -40…70 °C |
рабочая температура окружающей среды | -20…50 °C |
относительная влажность | 95 % в 55 °C в соответствии с МЭК 60068-2-30 |
Виброустойчивость | 0,35 мм (f= 5…57,6 дюйм) conforming to IEC 60068-2-6 1 gn (f= 57,6…150 дюйм) conforming to IEC 60255-21-1 |
Ударопрочность | 15 gn для 11 ms в соответствии с IEC 60255-21-1 |
Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 (зажимы) IP30 в соответствии с IEC 60529 (корпус) |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 |
Категория перенапряжения | III conforming to IEC 60664-1 |
напряжение испытания изоляции | 2 кВ Переменный ток 50 Гц, 1 мин. |
импульс напряжения без поглощения мощности | 4 кВ |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 4,800 cm |
Package 1 Width | 7,800 cm |
Package 1 Length | 9,700 cm |
Вес упаковки | 129,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 48 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 7,070 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 384 |
Package 3 Height | 75,000 cm |
Package 3 Width | 60,000 cm |
Package 3 Length | 80,000 cm |
Package 3 Weight | 64,124 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
95
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
Multifunction 3-Phase Supply Control Relays
Dimensions and Mounting
Multifunction 3-Phase Supply Control Relays
Wiring Diagram
Function Diagrams
Phase Sequence Control, Phase Failure Detection (U measured < 0.7 x nominal supply voltage) and Asymmetry Detection
Control of Overvoltage and Undervoltage in Window Mode
Legend
A Asymmetry thershold
Tt Time delay after crossing of threshold
H Hysteresis
U> Overvoltage threshold
U< Undervoltage threshold
L1, L2, L3 Phases of the supply voltage monitored
R Output relay
Relay status: black color = energized.
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.