
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб




+ 4
RSL1AB4JD
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
2
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
В устройстве имеется большой выбор количества контактов для использования с высоким номинальным током. Это помогает сократить размер корпусов и повышает надежность оборудования, которое можно устанавливать практически везде. Одно из самых миниатюрных реле интерфейса на рынке шириной 6 мм, его можно установить практически в любом месте. Простая установка и извлечение реле из розетки. Это совместимо с требованиями по высокой отключающей способности и слабому току. Работоспособность аппаратных логических автоматизированных систем, дополняющих функции промышленных программируемых логических контроллеров (ПЛК). Работоспособность аппаратных логических автоматизированных систем в дополнение к функциям промышленных программируемых логических контроллеров (ПЛК). Светодиодный индикатор состояния с четким сигналом днем и ночью.



Серия | Электромеханическое реле Harmony |
---|---|
Название серии | RSL series |
Тип продукта | Втычное реле |
Тип релейной защиты | Slim interface relay |
Работа контактов | Стандарт |
Тип контактов | 1 переключающ. |
Тип управления | Без блокируемой тестовой кнопки |
Светодиодный индикатор состояния | Без |
[Uc] напряжение цепи управления | 12 В Постоянный ток |
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпус | 6 A в -40…55 °C |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 кВ в соответствии с IEC |
---|---|
[Ie] номинальный рабочий ток | 6 A (AC-1/DC-1) в соответствии с IEC/UL |
Минимальный коммутируемый ток | 10 мА |
Минимальное коммутируемое напряжение | 12 миля |
Минимальная коммутационная способность | 120 мВт |
пределы номинального рабочего напряжения | 9...16.8 В Постоянный ток |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 250 миля в соответствии с IEC 277 миля в соответствии с cUL |
время работы | 5 мс сброс 12 мс |
макс. коммутируемое напряжение | 277 миля |
порог напряжения отпускания | >= 0,05 Uc |
ток нагрузки | 6 A в 250 В Переменный ток 0,5 мм монтажное расстояние |
макс. коммутационная способность | 1500 VA 50 Вт |
Описание зажимов ISO n°1 | (A1-A2)CO (11-12-14)OC |
среднее сопротивление | 848 Ом в 23 °C +/- 10 % |
средн. потребление катушки в Вт | 0,17 W |
Механическая износостойкость | 10000000 циклы |
электрическая износостойкость | 60000 циклы, 6 A в 250 В, AC-1 переключение |
данные о безопасности и надежности | B10d = 60000 |
рабочая частота | <= 360 циклов/час под нагрузкой <= 18000 циклов/час холостой ход |
категория защиты | RT III |
Способ монтажа | Socket or PCB |
Рабочее положение | Любое положение |
уровни тестирования | Уровень А групповая установка |
Комплектация изделия | Изделие в сборе |
Материал контактов | Серебряный сплав (AgSnO2) |
форма вывода | Плоский (типа PCB) |
Ширина | 5 mm |
Высота | 28 mm |
Глубина | 18,5 mm |
Вес нетто | 0,0054 kg |
Электрическая прочность изоляции | 1000 миля Переменный ток между контактами 4000 миля Переменный ток между катушкой и контактом |
---|---|
Виброустойчивость | +/- 1 мм (f= 10…55 дюйм) conforming to IEC 60068-2-6 |
Степень защиты IP | IP40 conforming to IEC 60529 |
рабочая температура окружающей среды | -40…55 °C |
Стандарты | UL 508 МЭК 61810-1 CSA C22.2 № 14 |
Сертификаты | EAC CSA UL |
Температура окружающей среды при хранении | -40…70 °C |
ударопрочность | 5 gn (продолжительность = 11 ms) для неработающий в соответствии с IEC 60068-2-27 5 gn (продолжительность = 11 ms) для в рабочем режиме в соответствии с IEC 60068-2-27 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 0,500 cm |
Package 1 Width | 1,500 cm |
Package 1 Length | 2,800 cm |
Вес упаковки | 5,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 0,700 cm |
Package 2 Width | 2,400 cm |
Package 2 Length | 30,500 cm |
Package 2 Weight | 68,000 g |
Unit Type of Package 3 | S01 |
Number of Units in Package 3 | 500 |
Package 3 Height | 15,000 cm |
Package 3 Width | 15,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 3,810 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
2
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
Dimensions
Relay with Flat Pins (PCB Type)
(1): 5.04 mm / 0.19 in.
Wiring Diagram
Relay with Flat Pins (PCB Type)
1 C/O contact
Curves for Resistive Load
Maximum Switching Capacity on DC Load
Resistive load
X DC Current
Y DC Voltage
Electrical Durability
Only tested at 6A/250VAC, projection for the rest
250 Vac Resistive load
X Switching current (A)
Y Cycles
Note : These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.