
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

RSLZ5
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Эта маркировка Harmony RSL используется для идентификации реле. Поставляется с пустой пластиной для пользовательской гравировки, поддерживающей любую желаемую маркировку, и может легко собираться с помощью гнезда реле посредством защелкивания. Он совместим с розеткой RSLZ. Пустой шильдик позволяет изменить любую маркировку по мере необходимости. Может быть совмещен с любой релейной розеткой из серии RSLZ.
Серия | Твердотельное реле Harmony Электромеханическое реле Harmony |
---|---|
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Принадлежности для маркировки |
Тип продукта | Легенда |
совместимость продукта | Контактное гнездо RSLZ |
---|---|
Вес нетто | 0,001 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 0,5 cm |
Package 1 Width | 13,5 cm |
Package 1 Length | 8,5 cm |
Вес упаковки | 14,0 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 2 |
Package 2 Height | 1,0 cm |
Package 2 Width | 9,0 cm |
Package 2 Length | 13,7 cm |
Package 2 Weight | 30,0 g |
Unit Type of Package 3 | S01 |
Number of Units in Package 3 | 96 |
Package 3 Height | 15,0 cm |
Package 3 Width | 15,0 cm |
Package 3 Length | 40,0 cm |
Package 3 Weight | 1,703 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.