
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб




+ 4
RSLZRA1
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Эта розетка втычного реле Harmony RSLZ имеет катушки управления напряжения 12 - 24В переменного / постоянного тока. В устройстве имеется широкий выбор контактов для использования с высоким номинальным током. Оно также оснащено светодиодным индикатором и защитной цепью. Это помогает сократить размер корпусов и повысить надежность оборудования, которое можно устанавливать практически везде. Одна из самых slimiest на рынке розеток шириной 6,2 мм, ее можно устанавливать практически в любом месте. Работоспособность аппаратных логических автоматизированных систем в дополнение к функциям промышленных программируемых логических контроллеров (ПЛК). Светодиодный индикатор состояния подает четкий сигнал как днем, так и ночью.



Серия | Электромеханическое реле Harmony |
---|---|
Краткое название устройства | RSLZ |
Тип продукта | Розетка |
Комплектация изделия | Основной элемент |
совместимость продукта | Реле, вставляемое в штепсельную колодку RSL с 1 переключающ. контакт в 12 В Постоянный ток Реле, вставляемое в штепсельную колодку RSL с 1 переключающ. контакт в 24 В Постоянный ток |
Тип контактов | 1 переключающ. |
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду | 6 A |
коммутационное напряжение | 12 миля пер./пост. ток 24 миля пер./пост. ток |
Пределы номинального рабочего напряжения | 21,6...28,8 В 11.4...14.4 В |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | < 300 V пер. ток |
группа продуктов | RSL_SPRING_TERS_12-24 |
---|---|
форма вывода | Плоский |
расположение зажимов контактов | Отдельный |
соединения – клеммы | Пружинные зажимы, 1 x 0,2...1 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) гибкий С кабельным наконечником Пружинные зажимы, 1 x 0,2...1 x 1,5 мм² (AWG 24...AWG 16) жесткий кабель Без наконечника |
Код совместимости | RSLZ |
сила зажима | 10…40 Н |
Способ установки | Пластиковая пружина сжатия (35 мм симметричная DIN-рейка) |
Номинальное импульсное допустимое напряже | 3,6 кВ |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
минимальная партия для продажи | 10 |
общая ширина CAD | 6,2 mm |
общая высота CAD | 78,6 mm |
общая высота CAD | 101 mm |
Вес нетто | 0,023 kg |
Степень защиты IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
---|---|
Стандарты | UL 508 IEC 61984 |
Сертификаты | ГОСТ CSA |
Маркировка | СЕ |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
Температура окружающей среды | -40…70 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 7,000 cm |
Package 1 Width | 8,500 cm |
Package 1 Length | 5,350 cm |
Вес упаковки | 22,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 7,000 cm |
Package 2 Width | 8,500 cm |
Package 2 Length | 10,700 cm |
Package 2 Weight | 249,000 g |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 300 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 8,227 kg |
Гарантия | 18 months |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
1
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
Dimensions
Wiring Diagram
(1) Protection circuit
Example of RSLZ2 Bus Jumper Mounting on Sockets
Side View
(1) A1
(2) A2
(3) Bus jumper polarity A1
(4) Bus jumper polarity A2
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.