

Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб


SBP3000RMHW
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Сервисный байпас APC поддерживает нагрузку 3000 ВА. Номинальное входное и выходное напряжение составляет 230 В. Устройство монтируется в стойку, занимая высоту 2U в стойке, и оснащено автоматическим выключателем для защиты. Он имеет жесткое 3-проводное соединение (H N + E).
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Основное Входное напряжение | 230 B |
---|---|
Тип продукта | Байпасный комплект |
Основное Выходное напряжение | 230 В |
Тип выходного соединения | Неразъемное трехпроводное (H N + E) for 1 zone(s) |
Количество Unit | 2U |
Поставляемое оборудование | Руководство по эксплуатации Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки |
Серия | Maintenance Bypass Panels |
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 89 mm |
Ширина | 432 mm |
Глубина | 76 mm |
Вес нетто | 2,27 kg |
Место монтажа | Передний |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Стоечный |
Частота сети | 50/60 Гц |
---|---|
Допустимый диапазон входных напряжений | 220…240 миля |
Максимальный ток линии | 16 A |
пределы входного тока | 16 A |
Нагрузочная способность | 3000 VA |
шаг 18 мм | 0…1 |
Максимальная полная токовая нагрузка на фа | 16 A |
---|---|
Кол-во выходных соединений | 1 IEC Jumpers |
Тип защиты | Автоматический выключатель |
Длина кабеля | 1,00 m |
КПД | 99 % |
Сертификаты | VDE |
---|---|
Стандарты | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Температура окружающей среды | 0…40 °C |
---|---|
Относительная влажность | 0…95 % |
Высота над уровнем моря | 0...15000 ft |
Температура окружающей среды при хранении | -15…45 °C |
Относительная влажность хранения | 0…95 % |
Высота хранения | 0…15240 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 15,1 cm |
Package 1 Width | 46,3 cm |
Package 1 Length | 29,5 cm |
Вес упаковки | 3,45 kg |
Unit Type of Package 2 | PAL |
Number of Units in Package 2 | 64 |
Package 2 Height | 135 cm |
Package 2 Width | 100 cm |
Package 2 Length | 120 cm |
Package 2 Weight | 225,28 kg |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Номер SCIP
7a19864b-8bf5-40ac-85e8-7678b0910185
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.