1 видео
Полка электропитания APC NetShelter 33 кВт, 50 В постоянного тока, монтаж в стойку 1U, GB300
SENVPS33KB3
Полная сборка полки электропитания для NVIDIA GB300 NVL72
Включает шесть блоков электропитания (PSU) мощностью 5,5 кВт.
Обеспечивает выходную мощность до 33 кВт при напряжении 50 В.
В комплектацию входят блоки электропитания (PSU), монтажный кронштейн и контроллер управления питанием (PMC).
19-дюймовая конструкция для NVIDIA MGX и стандартных стоек EIA
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
18 271 kg CO2 eq.
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
Расчет потенциала переработки основан на сценарии «Франция — детали измельчаются» из TR62635 с учетом всех деталей в продукте и переработки материалов. Мы понимаем, что это не всегда позволяет сравнивать наши предложения с предложениями других конкурентов на рынке, и ждем публикации общего стандарта в конце 2026 года.
61
Возврат
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет