Кабель-удлинитель 4,65 м для подключения к ИБП APC Smart-UPS SRT комплектов внешних батарей 192 В 8/10 кВ·А
SRT003
Предназначен для внешних комплектов батарей с ИБП 8 кВА и 10 кВА
Поддержка 192 В пост. тока
Длина кабеля составляет 15 футов
Он имеет высоту 7,6 см, ширину 40,6 см и глубину 50,8 см
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
41 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
Minimum post-consumer or post-industrial recycled thermoplastic content out of the total mass of plastic in the product.
15 %
Упаковка с картонной переработкой
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
Расчет потенциала переработки основан на сценарии «Франция — детали измельчаются» из TR62635 с учетом всех деталей в продукте и переработки материалов. Мы понимаем, что это не всегда позволяет сравнивать наши предложения с предложениями других конкурентов на рынке, и ждем публикации общего стандарта в конце 2026 года.
48
Возврат
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет