

Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб



SRT72BP
Доступна Запасная батарея (1)
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
173
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Оптимизированная энергоэффективность
Энергоэффективный продукт
Use Again
Возврат
Нет
WADV1PEAA
WEXTWAR1YR-SP-02
Этот батарейный комплект APC Smart-UPS, подключенный к ИБП SRT On-Line, обеспечивает продолжительное время автономной работы критически важных приложений SRT. Этот аккумуляторный блок SRT с возможностью расширения до 72 В совместим с моделями SRT SRT с увеличенным временем автономной работы Smart-UPS 2,2 кВА. Встроенная система мониторинга на уровне ячейки, модуля и шкафа позволяет получать данные о времени работы и техническом состоянии аккумулятора. Это свинцово-кислотный аккумулятор с 2-летней гарантией.
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Тип продукта | External battery pack |
---|---|
Количество Unit | 2U |
Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
Поставляемое оборудование | Компакт-диск с документацией Руководство по установке |
Серия | Smart-UPS Battery Systems |
Свободные отсеки для батарей | 0 |
---|---|
Предварительно установленные батареи | 0 |
Напряжение батареи | 72 В |
количество картриджей RBC™ | 2 |
Запасная батарея |
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 432 mm |
Ширина | 85 mm |
Глубина | 594 mm |
Вес нетто | 33,9 kg |
Исполнение монтажа | Стоечный с набором крепления |
Емкость батареи | 10 Ah |
---|
Температура окружающей среды | 0…40 °C |
---|---|
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft |
Относительная влажность | 0…95 % без образования конденсата |
Температура окружающей среды при хранении | -15…45 °C |
Высота хранения | 0…15240 m |
Относительная влажность хранения | 0…95 % без образования конденсата |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 24,500 cm |
Package 1 Width | 61,500 cm |
Package 1 Length | 84,000 cm |
Вес упаковки | 39,000 kg |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
173
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Номер SCIP
488c31fb-3af8-42cf-9558-1362d000a07e
Регламент REACh
Оптимизированная энергоэффективность
Энергоэффективный продукт
Use Again
Профиль кругооборота
Съемная батарея
User replaceable
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.