"ИБП Smart-UPS SRT 8 кВА/8 кВт, 3:1/1:1, SRT8KXLI"
SRT8KXLI
Доступна Запасная батарея (1)
ИБП типа On-Line двойного преобразования, 8 кВА/8 кВт, чистая синусоидальная форма, в напольном корпусе
Идеально подходит для серверов, СХД, сетей передачи речи/данных, медицинских лабораторий и легких промышленных установок
Напольный корпус, трансформируемый в стоечное шасси (комплект направляющих SRTRK2 или SRTRK3 продается отдельно)
1-летняя подписка на плату безопасного сетевого управления включена
Добавьте до 10 внешних комплектов батарей (SRT192BP2) для увеличения времени автономной работы
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
17 644 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
Minimum post-consumer or post-industrial recycled thermoplastic content out of the total mass of plastic in the product.
15 %
Упаковка с картонной переработкой
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
Расчет потенциала переработки основан на сценарии «Франция — детали измельчаются» из TR62635 с учетом всех деталей в продукте и переработки материалов. Мы понимаем, что это не всегда позволяет сравнивать наши предложения с предложениями других конкурентов на рынке, и ждем публикации общего стандарта в конце 2026 года.
65
Возврат
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
+ Lifecycle Services
Критерий сортировки:
WASSEMUPS-3R-SB-00
WADV1PWPM-SU-06