
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

1 видео
SWNMC3SU-5Y-DIGI
Период подписки:
Совместимость серий продукта:
Step into smarter business operations with our Secure NMC System (SNS)
Remain current and compliant, mitigating cybersecurity threats
Reduce exposure to attack with the latest security updates
Ensure the highest level of independent security certification (IEC 62443-4-2)
Совместимое программное обеспечение
Подписка на 5-летнюю защищенную плату сетевого управления (SNS) для Smart-UPS и 1-фазной системы Symmetra. SNS защищает ваш бизнес, обеспечивая постоянную сертификацию безопасности и соответствие требованиям для вашей карты сетевого управления (NMC). SNS обеспечивает высочайший уровень безопасности (сертифицирован по IEC 62443-4-2), снижает уязвимость к атакам и обеспечивает актуальность. Активируйте подписку с помощью системного инструмента Secure NMC.
Презентация | 5 Year NMC3 Support Contract for Smart-UPS provides access to new features, feature enhancements, and security updates. |
---|---|
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
Серия | Network Management Cards |
---|---|
Тип продукта | Subscription |
Digital fulfilment | Digital license via email |
Формат | Digital key |
Период подписки | 5 years |
тип программного обеспечения | License |
Тип лицензии | 1 device license |
Тип подписки | Paid |
Совместимость серий продукта | APC Smart-UPS Smart-UPS Modular Ultra |
Язык | Английский |
Веб-сервисы | Web user interface Command line interface |
---|---|
Преимущества обслуживания | New features Feature enhancements Security updates |
Количество входных фаз | 1 |
Наименование программного обеспечения | UPS Network Management Cards |
Функция программного обеспечения | For remote power monitoring For remote power monitoring and reboot Security feature |
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.