APC Symmetra LX, модуль управления
SYMIM5
Аксессуар для интеллектуального модуля предназначен для адаптации Symmetra LX
Высота 4,1 см, ширина 16,8 см и глубина 49,9 см
Вес 2,28 кг, не монтаж в стойку
Поставляется с одним кабелем для простой интеграции
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
476 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
Minimum post-consumer or post-industrial recycled thermoplastic content out of the total mass of plastic in the product.
15 %
Упаковка с картонной переработкой
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
Расчет потенциала переработки основан на сценарии «Франция — детали измельчаются» из TR62635 с учетом всех деталей в продукте и переработки материалов. Мы понимаем, что это не всегда позволяет сравнивать наши предложения с предложениями других конкурентов на рынке, и ждем публикации общего стандарта в конце 2026 года.
66
Возврат
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет