Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
КОНТРОЛЛЕР M221-16IO ТРАНЗИСТ ИСТОЧНИК

TM221C16T

Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
100
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Описание
arrow2_down
Данное изделие является частью линейки Modicon M221, ассортимента программируемых логических контроллеров для аппаратных архитектур. Этот логический контроллер содержит 9 дискретных, 4 быстрых входа, 7 транзисторов, 2 быстрых выхода с выходом транзисторов PNP с 10-битовым разрешением. Это логический контроллер Modicon с номинальным напряжением питания/выхода 24 В пост. тока, выходным током 0,5 А с входной логикой приемника или источника и положительной выходной логикой. Это изделие требует минимальной установки и обеспечивает потрясающую универсальность. Встроенные подключения: порт USB с соединителем mini B USB 2.0, неизолированный последовательный канал последовательной связи 1 с соединителем RJ45 и интерфейсом RS485, неизолированный последовательный канал последовательной связи 2 с соединителем RJ45 и интерфейсом RS232/RS485. Это контроллер Modicon M221 емкостью 256 кБ для ОЗУ пользовательских приложений и данных, встроенной флэш-памяти 256 кБ и памяти SD-карты емкостью 2 Гб. Изделие с классом защиты IP20. Он имеет размеры 95 мм (ширина) х 70 мм (глубина) х 90 мм (высота). Он весит 0,346 кг. Это изделие сертифицировано CE, IACS E10, CSA, RCM, LR, ABS, DNV-GL, EAC и CULus. Он соответствует стандартам EN/IEC 61010-2-201, EN/IEC 61131-2 и EN/IEC 60664-1. Он поддерживает монтаж на DIN-рейку. Достижение эталонных показателей производительности с одновременным увеличением рентабельности благодаря контроллеру Modicon M221 на основе интуитивно понятного программирования машин с помощью EcoStruxure Machine Expert Basic.
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
СерияModicon M221
Тип продуктаЛогический контроллер
[Us] номинальное напряжение сети24 В Постоянный ток
количество дискретных входов9, дискретный вход 4 быстродействующий вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1
количество аналоговых входов2 в 0...10 V
Тип дискретного выходаТранзисторный
количество дискретных выходов7 транзисторный 2 быстродействующий выход
напряжение дискретного выхода24 В пост. ток
ток дискретного выхода0.5 А
Дополнительные характеристики
кол-во дискретных входов/выходов16
модуль количества вх/вых. расширения4 (местный вх/вых. архитектура)
11 (удаленный вх/вых. архитектура)
Пределы напряжения питания20,4…28,8 миля
Максимальный пусковой ток35 A
Потребляемая мощность, Вт10 W в 24 В (с модулем максимального количества вх/вых.)
3,9 W в 24 В (без модуля расширения I/O)
выходной ток источника питания0,325 A 5 V для шина расширения
0,15 A 24 В для шина расширения
тип дискретных входов"приемник" или "источник" (положительная/отрицательная
Напряжение дискретного входа24 V
Тип напряжения дискретного входаПост. тока
Разрешение аналогового входа10 бит
значение младшего значащего бита10 мВ
время преобразования1 мс на канал + 1 временной цикл контроллера для аналогового ввода Аналоговый вход
допустимая перегрузка на входах+/- 30 V Постоянный ток для 5 min (Максимальное) для аналоговый вход
+/- 13 В Постоянный ток (постоянный) для аналоговый вход
Предельный уровень коммутации напряжения в>= 15 В для вход
Предельный уровень коммутации напряжения в<= 5 В для вход
ток дискретного входа7 мА для дискретный вход
5 мА для быстродействующий вход
входной импеданс3.4 кОм для дискретный вход
100 kOhm для аналоговый вход
4.9 кОм для быстродействующий вход
время срабатывания35 мкс выключение, I2...I5 клемма(ы) для вход
5 µs включение, I0, I1, I6, I7 клемма(ы) для быстродействующий вход
35 мкс включение, другие клеммы клемма(ы) для вход
5 µs выключение, I0, I1, I6, I7 клемма(ы) для быстродействующий вход
100 мкс выключение, другие клеммы клемма(ы) для вход
5 µs включение, выключение, Q0...Q1 клемма(ы) для выход
50 мкс включение, выключение, Q2...Q3 клемма(ы) для выход
300 µs включение, выключение, другие клеммы клемма(ы) для выход
конфигурируемое время фильтрования0 мс для вход
3 мс для вход
12 мс для вход
логика дискретного выходаПоложительная логика (источник)
Maximum current per output common3,5 A
выходная частота100 км² для быстродействующий выход (PWM/PLS режим) в Q0...Q1 клемма
5 км² для выход в Q2...Q3 клемма
0,1 км² для выход в Q4...Q6 клемма
абсолютная погрешность измерения+/- 1 % полной шкалы для Аналоговый вход
Maximum leakage current0,1 мА для транзисторный выход
Максимально падение напряжение<1 миля
Механическая износостойкость20000000 циклы для транзисторный выход
Maximum tungsten load<12 W для обычный и быстродействующий выход
тип защитыЗащита от перегрузки и короткого замыкания в 0,2 A
время сброса1 s Автоматический сброс
размер памяти256 Кбайт для пользовательское применение и данные RAM с 10000 инструкций
256 Кбайт для внутренние переменные RAM
резервируемые данные256 Кбайт встроенная флэш-память для резервное копирование приложений и данных
оборудование для хранения данных2 Гб SD-карта (опциональный)
тип батареиBR2032 or CR2032X неперезаряжаемый литий
срок резервного хранения данных1 год в 25 °C (прерыванием подачи питания)
время исполнения для 1 инструкции0,3 ms для событийные и периодические задания
Execution time per instruction0.2 µs булево
Exct time for event task60 µs время ответа
макс. размер областей объектов512 %KW постоянные слова
512 %M биты памяти
255 %TM таймеры
8000 %MW слова памяти
255 %C счетчики
Часы реального времениС
погрешность хода часов<= 30 с/месяц в 25 °C
контур регулированияНастраиваемый ПИД-регулятор до 14 петлей одновременно
функции позиционированияПоложение PTO 2 ось(и)импульс/направление режим (100 км²)
Положение PTO 1 ось(и)CW/CCW режим (100 км²)
Доступные функцииГенератор частоты
PWM
PLS
количество входов счёта4 быстрый вход (режим HSC) в 100 км² 32 бит
counter functionИмпульс/направление
A/B
Одна фаза
тип встроенных клеммUSB порт с mini B USB 2.0 разъем
Последов. канал без развязки последов. 1 с RJ45 разъем и RS485
Последов. канал без развязки последов. 2 с RJ45 разъем и RS232/RS485
питание(последов.)питание последовательного канала: 5 В, <200 мА
скорость передачи1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 15 m для RS485
1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 3 m для RS232
480 Мбит/с для USB
протокол порта обмена даннымиUSB порт: USB протокол - SoMachine-Network
Последов. канал без развязки: Modbus протокол ведущий/ведомый - RTU/ASCII или SoMachine-Network
Локальная индикация1 светодиод (зеленый) for PWR
1 светодиод (зеленый) for RUN
1 светодиод (красный) for ошибка модуля (ERR)
1 светодиод (зеленый) for доступ SD карты (SD)
1 светодиод (красный) for BAT
1 светодиод (зеленый) for последовательныя линия1 (SL1)
1 светодиод (зеленый) for последовательныя линия2 (SL2)
1 светодиод на каждый канал (зеленый) for состояние вх/вых.
электрическое соединениесъемный клеммный блок с винтовыми зажимами для входов
съемный клеммный блок с винтовыми зажимами для выводов
клеммный блок, 3 клемма(ы) для подключения питания 24 В пост. тока
разъем, 4 клемма(ы) для аналоговых входов
Mini B USB 2.0 разъем для программируемого терминала
Maximum cable distance between devicesЭкранированный кабель: <10 m для быстродействующий вход
Неэкранированный кабель: <30 m для выход
Неэкранированный кабель: <30 m для Дискретный вход
Неэкранированный кабель: <1 m для аналоговый вход
Экранированный кабель: <3 m для быстродействующий выход
изоляцияМежду входом и внутренней логикой в 500 миля Переменный ток
Неизолиров.между входами
Между выходом и внутренней логикой в 500 миля Переменный ток
Неизолиров.между аналоговым входом и внутренней логикой
Неизолиров.между аналоговыми выходами
Между питанием и землей в 1500 миля Переменный ток
Между входом и землей в 500 миля Переменный ток
Между питанием и внутренней логикой в 2300 миля Переменный ток
МаркировкаСЕ
Монтажная опораTop hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715
на плате или на панели с помощью монтажного комплекта
Высота90 mm
Глубина70 mm
Ширина95 mm
Вес нетто0,346 kg
Условия эксплуатации
СтандартыIEC 61131-2
UL 508
CAN/CSA C22.2 No. 213
IACS E10
ANSI/ISA 12-12-01
СертификатыRCM
LR
cULus
ABS
EAC
DNV-GL
CE
UKCA
cULus HazLoc
Характеристики окружающей средыОбычные и опасные зоны
стойкость к электростатическому разряду8 кВ в воздухе в соответствии с МЭК 61000-4-2
4 кВ при контакте в соответствии с МЭК 61000-4-2
стойкость к электромагнитным полям10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с МЭК 61000-4-3
3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с МЭК 61000-4-3
1 В/м 2…2.7ГГц в соответствии с МЭК 61000-4-3
стойкость к магнитным полям30 A/м 50/60 Гц в соответствии с МЭК 61000-4-8
стойкость к коммутационным помехам2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 (линии питания)
2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 (выход реле)
1 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 (Вх/Вых)
1 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 (Ethernet)
1 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 (последовательный канал)
выдерживаемая импульсная помеха2 кВ Линии питания (пер) Общий режим в соответствии с МЭК 61000-4-5
2 кВ выход реле Общий режим в соответствии с МЭК 61000-4-5
1 кВ Вх/Вых Общий режим в соответствии с МЭК 61000-4-5
1 кВ экранированный кабель Общий режим в соответствии с МЭК 61000-4-5
0,5 кВ Линии питания (пост) Дифференциальн. режим в соответствии с МЭК 61000-4-5
1 кВ Линии питания (пер) Дифференциальн. режим в соответствии с МЭК 61000-4-5
1 кВ выход реле Дифференциальн. режим в соответствии с МЭК 61000-4-5
0,5 кВ Линии питания (пост) Общий режим в соответствии с МЭК 61000-4-5
стойкость к наведенным помехам10 миля 0,15...80 МГц в соответствии с МЭК 61000-4-6
3 миля 0.1...80 МГц в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL)
10 миля частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL)
электромагнитное излучениеКондуктивное излучение - контрольный уровень: 79 дБмкВ/м КП/66 дБмкВ/м АВ ( Линии питания (пер)) в 0,15…0,5 мг в соответствии с IEC 55011
Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 73 дБмкВ/м КП/60 дБмкВ/м АВ ( Линии питания (пер)) в 0,5…300 мг в соответствии с IEC 55011
Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 120...69 dBµV/m КП ( линии питания) в 10…150 км² в соответствии с IEC 55011
Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 63 дБмкВ/м КП ( линии питания) в 1,5…30 мг в соответствии с IEC 55011
Излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 30…230 мг в соответствии с IEC 55011
Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79...63 дБмкВ/м КП ( линии питания) в 150…1500 км² в соответствии с IEC 55011
Излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 200…1000 мг в соответствии с IEC 55011
Стойкость к кратковременным исчезновениям10 ms
рабочая температура окружающей среды-10…55 °C (горизонтальная утановка)
-10…35 °C (вертикальная установка)
Температура окружающей среды при хранении-25…70 °C
относительная влажность10…95 %, без образования конденсата (в действии)
10…95 %, без образования конденсата (при хранении)
степень защиты IPIP20 с защитной крышкой на месте
Степень загрязнения<= 2
Высота над уровнем моря0...2000 м
Высота хранения0…3000 m
виброустойчивость3,5 мм в 5…8,4 дюйм в симметричная рейка
3,5 мм в 5…8,4 дюйм в панельный монтаж
1 gn в 8,4…150 дюйм в симметричная рейка
1 gn в 8,4…150 дюйм в панельный монтаж
Ударопрочность147 м/с² для 11 ms
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height11,129 cm
Package 1 Width14,031 cm
Package 1 Length14,163 cm
Вес упаковки551,0 g
Unit Type of Package 2CAR
Number of Units in Package 220
Package 2 Height28,8 cm
Package 2 Width39,1 cm
Package 2 Length56,6 cm
Package 2 Weight11,98 kg
Unit Type of Package 3P12
Number of Units in Package 3240
Package 3 Height105,0 cm
Package 3 Width120,0 cm
Package 3 Length80,0 cm
Package 3 Weight150 kg
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Воздействие на окружающую среду
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Dimensions Drawings
arrow2_down
Dimensions



Mounting and Clearance
arrow2_down
Mounting on a Rail



Direct Mounting on a Panel Surface


(1)
Install a mounting strip

Mounting Hole Layout



Mounting
Correct Mounting Position


Acceptable Mounting Position


Incorrect Mounting Position



Clearance



Connections and Schema
arrow2_down
Digital Inputs


(*)
Type T fuse
(A)
Sink wiring (positive logic).
(B)
Source wiring (negative logic).

Connection of the Fast Inputs


I0, I1, I6, I7


Transistor Outputs


(*)
Type T fuse

Connection of the Fast Outputs


Q0, Q1


Analog Inputs



The (-) poles are connected internally.

Pin

Wire Color

0 V

Black

AN1

Red

0 V

Black

AN0

Red


USB Mini-B Connection



SL1 Connection


SL1

N °

RS 232

RS 485

1

RxD

N.C.

2

TxD

N.C.

3

RTS

N.C.

4

N.C.

D1

5

N.C.

D0

6

CTS

N.C.

7

N.C*.

5 Vdc

8

Common

Common

N.C.: not connected

* : 5 Vdc delivered by the controller. Do not connect.



SL2 Connection


N °

RS 485

1

N.C.

2

N.C.

3

N.C.

4

D1

5

D0

6

N.C.

7

N.C.

8

Common

N.C.: not connected


Performance Curves
arrow2_down
Derating Curves
Embedded Digital Inputs (No Cartridge)


X :
Ambient temperature
Y :
Input simultaneous ON ratio

Embedded Digital Inputs (with Cartridge)


X :
Ambient temperature
Y :
Input simultaneous ON ratio


Derating Curves
Embedded Digital Outputs (No Cartridge)


X :
Ambient temperature
Y :
Output simultaneous ON ratio

Embedded Digital Outputs (with Cartridge)


X :
Ambient temperature
Y :
Output simultaneous ON ratio


Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.