
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

TM221C40R
SD-карта и USB-порт
2 аналоговых входа и широкий выбор входов / выходов
Переключатель запуска/остановки и удлинитель картриджа
Ethernet-порты и порты последовательной связи
Контроллеры M221 подключаются к модулям Modicon TM3 для локальных и удаленных конфигураций ввода/вывода
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
115
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Данное изделие входит в семейство Modicon M221, представляющее собой предложение программируемых логических контроллеров для аппаратных архитектур. Этот логический контроллер обеспечивает 24 дискретных входа и 16 релейных выходов с 10-битовым входным разрешением, нормально разомкнутый релейный выход. Это логический контроллер Modicon с номинальным напряжением питания от 100 до 240 В переменного тока, выходным напряжением от 5 до 125 В постоянного тока, от 5 до 250 В переменного тока и выходным током 2 A с приемником или входной логикой источника. Это изделие требует минимальной установки и обеспечивает потрясающую универсальность. Встроенные подключения: порт USB с соединителем mini B USB 2.0, неизолированный последовательный канал последовательной связи 1 с соединителем RJ45 и интерфейсом RS485, неизолированный последовательный канал последовательной связи 2 с соединителем RJ45 и интерфейсом RS232/RS485. Это Modicon контроллер M221 с частотой сети 50/60 Гц, 256 КБ для внутренней памяти переменных RAM, памяти приложений пользователя и данных, встроенной флэш-памяти 256 КБ и памяти SD-карты емкостью 2 ГБ. Это изделие с классом защиты IP20. Он имеет размеры 160 мм (ширина) x 70 мм (глубина) x 90 мм (высота). Он весит 0,456 кг. Это изделие сертифицировано CE, IACS E10, RCM, ABS, LR, DNV-GL, CSA, EAC и CULus. Он соответствует стандартам EN/IEC 60664-1, EN/IEC 61131-2 и EN/IEC 61010-2-201. Он поддерживает монтаж на DIN-рейку. Достижение эталонных показателей производительности с одновременным увеличением рентабельности за счет использования Modicon M221 и интуитивно понятного программирования машин в приложении Ecostruxure machine Expert Basic.
Серия | Modicon M221 |
---|---|
Тип продукта | Логический контроллер |
[Us] номинальное напряжение сети | 100...240 В Переменный ток |
количество дискретных входов | 24, дискретный вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1 |
количество аналоговых входов | 2 в 0...10 V |
Тип дискретного выхода | Замыкающее реле |
количество дискретных выходов | 16 реле |
напряжение дискретного выхода | 5...125 В пост. ток 5...250 В пер. ток |
ток дискретного выхода | 2 А |
кол-во дискретных входов/выходов | 40 |
---|---|
модуль количества вх/вых. расширения | 7 (местный вх/вых. архитектура) 14 (удаленный вх/вых. архитектура) |
Пределы напряжения питания | 85…264 миля |
Частота сети | 50/60 Гц |
Максимальный пусковой ток | 40 A |
Потребляемая мощность, ВА | 67 VA в 100...240 В с модулем максимального количества вх/вых. 37 VA в 100...240 В без модуля расширения I/O |
выходной ток источника питания | 0,52 A 5 V для шина расширения 0,24 A 24 В для шина расширения |
тип дискретных входов | "приемник" или "источник" (положительная/отрицательная |
Напряжение дискретного входа | 24 V |
Тип напряжения дискретного входа | Пост. тока |
Разрешение аналогового входа | 10 бит |
значение младшего значащего бита | 10 мВ |
время преобразования | 1 мс на канал + 1 временной цикл контроллера для аналогового ввода Аналоговый вход |
допустимая перегрузка на входах | +/- 30 V Постоянный ток для 5 min (Максимальное) для аналоговый вход +/- 13 В Постоянный ток (постоянный) для аналоговый вход |
Предельный уровень коммутации напряжения в | >= 15 В для вход |
Предельный уровень коммутации напряжения в | <= 5 В для вход |
ток дискретного входа | 7 мА для дискретный вход 5 мА для быстродействующий вход |
входной импеданс | 3.4 кОм для дискретный вход 100 kOhm для аналоговый вход 4.9 кОм для быстродействующий вход |
время срабатывания | 35 мкс выключение, I2...I5 клемма(ы) для вход 10 ms включение для выход 10 ms выключение для выход 5 µs включение, I0, I1, I6, I7 клемма(ы) для быстродействующий вход 35 мкс включение, другие клеммы клемма(ы) для вход 5 µs выключение, I0, I1, I6, I7 клемма(ы) для быстродействующий вход 100 мкс выключение, другие клеммы клемма(ы) для вход |
конфигурируемое время фильтрования | 0 мс для вход 3 мс для вход 12 мс для вход |
пределы выходного напряжения | 125 В Постоянный ток 277 В Переменный ток |
Maximum current per output common | 7 A |
абсолютная погрешность измерения | +/- 1 % полной шкалы для Аналоговый вход |
электрическая износостойкость | 100000 циклы AC-12, 120 В, 240 VA, резистивные 100000 циклы AC-12, 240 В, 480 VA, резистивные 300000 циклы AC-12, 120 В, 80 VA, резистивные 300000 циклы AC-12, 240 В, 160 VA, резистивные 100000 циклы AC-15, cos phi = 0,35, 120 В, 60 VA, индуктивн. 100000 циклы AC-15, cos phi = 0,35, 240 В, 120 VA, индуктивн. 300000 циклы AC-15, cos phi = 0,35, 120 В, 18 VA, индуктивн. 300000 циклы AC-15, cos phi = 0,35, 240 В, 36 VA, индуктивн. 100000 циклы AC-14, cos phi = 0,7, 120 В, 120 VA, индуктивн. 100000 циклы AC-14, cos phi = 0,7, 240 В, 240 VA, индуктивн. 300000 циклы AC-14, cos phi = 0,7, 120 В, 36 VA, индуктивн. 300000 циклы AC-14, cos phi = 0,7, 240 В, 72 VA, индуктивн. 100000 циклы DC-12, 24 В, 48 W, резистивные 300000 циклы DC-12, 24 В, 16 W, резистивные 100000 циклы DC-13, 24 В, 24 W, индуктивн. (L/ R = 7 мс) 300000 циклы DC-13, 24 В, 7,2 W, индуктивн. (L/ R = 7 мс) |
Частота коммутации | 20 переключ операция/мин с максимальной нагрузкой |
Механическая износостойкость | 20000000 циклы для релейный выход |
мин. нагрузка | 1 мА в 5 В постоянный ток для релейный выход |
тип защиты | Без защиты в 5 A |
время сброса | 1 s |
размер памяти | 256 Кбайт для пользовательское применение и данные RAM с 10000 инструкций 256 Кбайт для внутренние переменные RAM |
резервируемые данные | 256 Кбайт встроенная флэш-память для резервное копирование приложений и данных |
оборудование для хранения данных | 2 Гб SD-карта (опциональный) |
тип батареи | BR2032 or CR2032X неперезаряжаемый литий |
срок резервного хранения данных | 1 год в 25 °C (прерыванием подачи питания) |
время исполнения для 1 инструкции | 0,3 ms для событийные и периодические задания |
Execution time per instruction | 0.2 µs булево |
Exct time for event task | 60 µs время ответа |
макс. размер областей объектов | 512 %M биты памяти 512 %KW постоянные слова 8000 %MW слова памяти 255 %C счетчики 255 %TM таймеры |
Часы реального времени | С |
погрешность хода часов | <= 30 с/месяц в 25 °C |
контур регулирования | Настраиваемый ПИД-регулятор до 14 петлей одновременно |
количество входов счёта | 4 быстрый вход (режим HSC) в 100 км² 32 бит |
counter function | Одна фаза Импульс/направление A/B |
тип встроенных клемм | USB порт с mini B USB 2.0 разъем Последов. канал без развязки последов. 1 с RJ45 разъем и RS485 Последов. канал без развязки последов. 2 с RJ45 разъем и RS232/RS485 |
питание | (последов.)питание последовательного канала: 5 В, <200 мА |
скорость передачи | 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 15 m для RS485 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 3 m для RS232 480 Мбит/с для USB |
протокол порта обмена данными | USB порт: USB протокол - SoMachine-Network Последов. канал без развязки: Modbus протокол ведущий/ведомый - RTU/ASCII или SoMachine-Network |
Локальная индикация | 1 светодиод (зеленый) for PWR 1 светодиод (зеленый) for RUN 1 светодиод (красный) for ошибка модуля (ERR) 1 светодиод (зеленый) for доступ SD карты (SD) 1 светодиод (красный) for BAT 1 светодиод (зеленый) for последовательныя линия1 (SL1) 1 светодиод (зеленый) for последовательныя линия2 (SL2) 1 светодиод на каждый канал (зеленый) for состояние вх/вых. |
электрическое соединение | съемный клеммный блок с винтовыми зажимами для входов съемный клеммный блок с винтовыми зажимами для выводов клеммный блок, 3 клемма(ы) для подключения питания 24 В пост. тока разъем, 4 клемма(ы) для аналоговых входов Mini B USB 2.0 разъем для программируемого терминала |
Maximum cable distance between devices | Экранированный кабель: <10 m для быстродействующий вход Неэкранированный кабель: <30 m для выход Неэкранированный кабель: <30 m для Дискретный вход Неэкранированный кабель: <1 m для аналоговый вход |
изоляция | Между входом и внутренней логикой в 500 миля Переменный ток Неизолиров.между аналоговым входом и внутренней логикой Неизолиров.между аналоговыми выходами Между питанием и землей в 1500 миля Переменный ток Между датчиком напряжения и землей в 500 миля Переменный ток Между входом и землей в 500 миля Переменный ток Между выходом и землёй в 1500 миля Переменный ток Между питанием и внутренней логикой в 2300 миля Переменный ток Между датчиком напряжения и внутренней логикой в 500 миля Переменный ток Между выходом и внутренней логикой в 2300 миля Переменный ток Между Ethernet и внутренней логикой в 500 миля Переменный ток Между питанием и датчиком напряжения в 2300 миля Переменный ток |
Маркировка | СЕ |
Питание датчика | 24 миля пост. тока в 250 мА поставляется контроллером |
Монтажная опора | Top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта |
Высота | 90 mm |
Глубина | 70 mm |
Ширина | 160 mm |
Вес нетто | 0,456 kg |
Стандарты | IEC 61131-2 UL 508 CAN/CSA C22.2 No. 213 IACS E10 ANSI/ISA 12-12-01 |
---|---|
Сертификаты | RCM LR cULus DNV-GL ABS EAC CE UKCA cULus HazLoc |
Характеристики окружающей среды | Обычные и опасные зоны |
стойкость к электростатическому разряду | 8 кВ в воздухе в соответствии с МЭК 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с МЭК 61000-4-2 |
стойкость к электромагнитным полям | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с МЭК 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с МЭК 61000-4-3 1 В/м 2…2.7ГГц в соответствии с МЭК 61000-4-3 |
стойкость к магнитным полям | 30 A/м 50/60 Гц в соответствии с МЭК 61000-4-8 |
стойкость к коммутационным помехам | 2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 (линии питания) 2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 (выход реле) 1 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 (Вх/Вых) 1 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 (Ethernet) 1 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 (последовательный канал) |
выдерживаемая импульсная помеха | 2 кВ Линии питания (пер) Общий режим в соответствии с МЭК 61000-4-5 2 кВ выход реле Общий режим в соответствии с МЭК 61000-4-5 1 кВ Вх/Вых Общий режим в соответствии с МЭК 61000-4-5 1 кВ экранированный кабель Общий режим в соответствии с МЭК 61000-4-5 0,5 кВ Линии питания (пост) Дифференциальн. режим в соответствии с МЭК 61000-4-5 1 кВ Линии питания (пер) Дифференциальн. режим в соответствии с МЭК 61000-4-5 1 кВ выход реле Дифференциальн. режим в соответствии с МЭК 61000-4-5 0,5 кВ Линии питания (пост) Общий режим в соответствии с МЭК 61000-4-5 |
стойкость к наведенным помехам | 10 миля 0,15...80 МГц в соответствии с МЭК 61000-4-6 3 миля 0.1...80 МГц в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) 10 миля частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) |
электромагнитное излучение | Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79 дБмкВ/м КП/66 дБмкВ/м АВ ( Линии питания (пер)) в 0,15…0,5 мг в соответствии с IEC 55011 Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 73 дБмкВ/м КП/60 дБмкВ/м АВ ( Линии питания (пер)) в 0,5…300 мг в соответствии с IEC 55011 Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 120...69 dBµV/m КП ( линии питания) в 10…150 км² в соответствии с IEC 55011 Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 63 дБмкВ/м КП ( линии питания) в 1,5…30 мг в соответствии с IEC 55011 Излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 30…230 мг в соответствии с IEC 55011 Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79...63 дБмкВ/м КП ( линии питания) в 150…1500 км² в соответствии с IEC 55011 Излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 200…1000 мг в соответствии с IEC 55011 |
Стойкость к кратковременным исчезновениям | 10 ms |
рабочая температура окружающей среды | -10…55 °C (горизонтальная утановка) -10…35 °C (вертикальная установка) |
Температура окружающей среды при хранении | -25…70 °C |
относительная влажность | 10…95 %, без образования конденсата (в действии) 10…95 %, без образования конденсата (при хранении) |
степень защиты IP | IP20 с защитной крышкой на месте |
Степень загрязнения | <= 2 |
Высота над уровнем моря | 0...2000 м |
Высота хранения | 0…3000 m |
виброустойчивость | 3,5 мм в 5…8,4 дюйм в симметричная рейка 3,5 мм в 5…8,4 дюйм в панельный монтаж 1 gn в 8,4…150 дюйм в симметричная рейка 1 gn в 8,4…150 дюйм в панельный монтаж |
Ударопрочность | 98 м/с² для 11 ms |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 10,92 cm |
Package 1 Width | 14,48 cm |
Package 1 Length | 21,08 cm |
Вес упаковки | 850 g |
Unit Type of Package 2 | CAR |
Number of Units in Package 2 | 12 |
Package 2 Height | 29,4 cm |
Package 2 Width | 39,5 cm |
Package 2 Length | 55,7 cm |
Package 2 Weight | 11,021 kg |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 144 |
Package 3 Height | 105,0 cm |
Package 3 Width | 120,0 cm |
Package 3 Length | 80,0 cm |
Package 3 Weight | 146 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
115
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Dimensions
Mounting on a Rail
Direct Mounting on a Panel Surface
(1)
Install a mounting strip
Mounting Hole Layout
Mounting
Correct Mounting Position
Acceptable Mounting Position
Incorrect Mounting Position
Clearance
Digital Inputs
Wiring Diagram (Positive Logic)
(*)
Type T fuse
Wiring Diagram (Negative Logic)
(*)
Type T fuse
Connection of the Fast Inputs
I0, I1, I6, I7
Relay Outputs
Negative Logic (Sink)
(*)
Type T fuse
(1)
The COM0, COM1, COM2 and COM3 terminals are not connected internally.
(2)
To improve the life time of the contacts, and to protect from potential inductive load damage, you must connect a free wheeling diode in parallel to each inductive DC load or an RC snubber in parallel of each inductive AC load
B
Sink wiring (negative logic)
Positive Logic (Source)
(*)
Type T fuse
(1)
The COM0, COM1, COM2 and COM3 terminals are not connected internally.
(2)
To improve the life time of the contacts, and to protect from potential inductive load damage, you must connect a free wheeling diode in parallel to each inductive DC load or an RC snubber in parallel of each inductive AC load
A
Source wiring (positive logic)
Analog Inputs
The (-) poles are connected internally.
Pin | Wire Color |
---|---|
0 V | Black |
AN1 | Red |
0 V | Black |
AN0 | Red |
USB Mini-B Connection
SL1 Connection
SL1
N ° | RS 232 | RS 485 |
---|---|---|
1 | RxD | N.C. |
2 | TxD | N.C. |
3 | RTS | N.C. |
4 | N.C. | D1 |
5 | N.C. | D0 |
6 | CTS | N.C. |
7 | N.C*. | 5 Vdc |
8 | Common | Common |
N.C.: not connected
* : 5 Vdc delivered by the controller. Do not connect.
SL2 Connection
N ° | RS 485 |
---|---|
1 | N.C. |
2 | N.C. |
3 | N.C. |
4 | D1 |
5 | D0 |
6 | N.C. |
7 | N.C. |
8 | Common |
N.C.: not connected
Derating Curves
Embedded Digital Inputs (No Cartridge)
X :
Ambient temperature
Y :
Input simultaneous ON ratio
Embedded Digital Inputs (with Cartridge)
X :
Ambient temperature
Y :
Input simultaneous ON ratio
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.