
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

TM221M16T
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
81
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Данное изделие является частью линейки Modicon M221, ассортимента программируемых логических контроллеров для аппаратных архитектур. Этот логический контроллер содержит 8 дискретных, 4 быстрых входа, 8 транзисторов, 2 быстрых выхода с выходом транзисторов PNP с 10-битовым разрешением. Это логический контроллер Modicon с номинальным напряжением питания/выхода 24 В пост. тока, выходным током 0,5 А с входной логикой приемника или источника и положительной выходной логикой. Это изделие требует минимальной установки и обеспечивает потрясающую универсальность. Встроенные подключения: порт USB с соединителем mini B USB 2.0, неизолированный последовательный канал последовательной связи 1 с соединителем RJ45 и интерфейсом RS485, неизолированный последовательный канал последовательной связи 2 с соединителем RJ45 и интерфейсом RS232/RS485. Это контроллер Modicon M221 емкостью 256 кБ для ОЗУ пользовательских приложений и данных, встроенной флэш-памяти 256 кБ и памяти SD-карты емкостью 2 Гб. Изделие с классом защиты IP20. Он имеет размеры 70 мм (ширина) x 70 мм (глубина) x 90 мм (высота). Вес - 0,264 кг. Это изделие сертифицировано CE, IACS E10, CSA, RCM, LR, ABS, DNV-GL, EAC и CULus. Он соответствует стандартам EN/IEC 61010-2-201, EN/IEC 61131-2 и EN/IEC 60664-1. Он поддерживает монтаж на DIN-рейку. Достижение эталонных показателей производительности с одновременным увеличением рентабельности благодаря контроллеру Modicon M221 на основе интуитивно понятного программирования машин с помощью EcoStruxure Machine Expert Basic.
Серия | Modicon M221 |
---|---|
Тип продукта | Логический контроллер |
[Us] номинальное напряжение сети | 24 В Постоянный ток |
количество дискретных входов | 8, дискретный вход 4 быстродействующий вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1 |
количество аналоговых входов | 2 в 0...10 V |
Тип дискретного выхода | Транзисторный |
количество дискретных выходов | 8 транзисторный 2 быстродействующий выход |
напряжение дискретного выхода | 24 В пост. ток |
ток дискретного выхода | 0.5 А |
кол-во дискретных входов/выходов | 16 |
---|---|
модуль количества вх/вых. расширения | 7 (местный вх/вых. архитектура) 14 (удаленный вх/вых. архитектура) |
Пределы напряжения питания | 20,4…28,8 миля |
Максимальный пусковой ток | 35 A |
Потребляемая мощность, Вт | 22 W в 24 В (с модулем максимального количества вх/вых.) 3,2 W в 24 В (без модуля расширения I/O) |
выходной ток источника питания | 0,52 A 5 V для шина расширения 0,49 A 24 В для шина расширения |
тип дискретных входов | "приемник" или "источник" (положительная/отрицательная |
Напряжение дискретного входа | 24 V |
Тип напряжения дискретного входа | Пост. тока |
Разрешение аналогового входа | 10 бит |
значение младшего значащего бита | 10 мВ |
время преобразования | 1 мс на канал + 1 временной цикл контроллера для аналогового ввода Аналоговый вход |
допустимая перегрузка на входах | +/- 30 V Постоянный ток для 5 min (Максимальное) для аналоговый вход +/- 13 В Постоянный ток (постоянный) для аналоговый вход |
Предельный уровень коммутации напряжения в | >= 15 В для вход |
Предельный уровень коммутации напряжения в | <= 5 В для вход |
ток дискретного входа | 7 мА для дискретный вход 5 мА для быстродействующий вход |
входной импеданс | 100 kOhm для аналоговый вход 3.4 кОм для вход 4.9 кОм для быстродействующий вход |
время срабатывания | 35 мкс выключение, I2...I5 клемма(ы) для вход 5 µs включение, I0, I1, I6, I7 клемма(ы) для быстродействующий вход 35 мкс включение, другие клеммы клемма(ы) для вход 5 µs выключение, I0, I1, I6, I7 клемма(ы) для быстродействующий вход 100 мкс выключение, другие клеммы клемма(ы) для вход 5 µs включение, выключение, Q0...Q1 клемма(ы) для выход 50 мкс включение, выключение, Q2...Q3 клемма(ы) для выход 300 µs включение, выключение, другие клеммы клемма(ы) для выход |
конфигурируемое время фильтрования | 0 мс для вход 3 мс для вход 12 мс для вход |
логика дискретного выхода | Положительная логика (источник) |
Maximum current per output common | 4 A |
выходная частота | 100 км² для быстродействующий выход (PWM/PLS режим) в Q0...Q1 клемма 5 км² для выход в Q2...Q3 клемма 0,1 км² для выход в Q4...Q6 клемма |
абсолютная погрешность измерения | +/- 1 % полной шкалы для Аналоговый вход |
Maximum leakage current | 0,1 мА для транзисторный выход |
Максимально падение напряжение | <1 миля |
Механическая износостойкость | 20000000 циклы для транзисторный выход |
Maximum tungsten load | <12 W для обычный и быстродействующий выход |
тип защиты | Короткое замыкание и защита от перегрузки с автоматическим сбросом Защита от короткого замыкания на выходе Защита от перегрузки и короткого замыкания в 1 A |
время сброса | 1 s Автоматический сброс |
размер памяти | 256 Кбайт для пользовательское применение и данные RAM с 10000 инструкций 256 Кбайт для внутренние переменные RAM |
резервируемые данные | 256 Кбайт встроенная флэш-память для резервное копирование приложений и данных |
оборудование для хранения данных | 2 Гб SD-карта (опциональный) |
тип батареи | BR2032 or CR2032X неперезаряжаемый литий |
срок резервного хранения данных | 1 год в 25 °C (прерыванием подачи питания) |
время исполнения для 1 инструкции | 0,3 ms для событийные и периодические задания 0,7 ms для другая инструкция |
Execution time per instruction | 0.2 µs булево |
Exct time for event task | 60 µs время ответа |
Структура приложения | 8 задач прерывания 1 циклическая вспомогательная задача 1 конфигурируемая непериодическая/циклическая управляющая задача |
макс. размер областей объектов | 8000 %MW слова памяти 255 %C счетчики 512 %KW постоянные слова 255 %TM таймеры 512 %M биты памяти |
Часы реального времени | С |
погрешность хода часов | <= 30 с/месяц в 25 °C |
контур регулирования | Настраиваемый ПИД-регулятор до 14 петлей одновременно |
функции позиционирования | Положение PTO 2 ось(и)импульс/направление режим (100 км²) Положение PTO 1 ось(и)CW/CCW режим (100 км²) |
Доступные функции | Генератор частоты PWM PLS |
количество входов счёта | 4 быстрый вход (режим HSC) в 100 км² 32 бит |
counter function | Одна фаза Импульс/направление A/B |
тип встроенных клемм | USB порт с mini B USB 2.0 разъем Последов. канал без развязки последов. 1 с RJ45 разъем и RS485 Последов. канал без развязки последов. 2 с RJ45 разъем и RS232/RS485 |
питание | (последов. 1)питание последовательного канала: 5 В, <200 мА |
скорость передачи | 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 15 m для RS485 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 3 m для RS232 480 Мбит/с для USB |
протокол порта обмена данными | USB порт: USB протокол - SoMachine-Network Последов. канал без развязки: Modbus протокол ведущий/ведомый - RTU/ASCII или SoMachine-Network |
Служба обмена данными | Modbus ведущее устройство Modbus вспомогательное устройство |
Локальная индикация | 1 светодиод (зеленый) for PWR 1 светодиод (зеленый) for RUN 1 светодиод (красный) for ошибка модуля (ERR) 1 светодиод (зеленый) for доступ SD карты (SD) 1 светодиод (красный) for BAT 1 светодиод (зеленый) for последовательныя линия1 (SL1) 1 светодиод (зеленый) for последовательныя линия2 (SL2) 1 светодиод на каждый канал (зеленый) for состояние вх/вых. |
электрическое соединение | клеммный блок, 3 клемма(ы) для подключения питания 24 В пост. тока разъем, 4 клемма(ы) для аналоговых входов Mini B USB 2.0 разъем для программируемого терминала съемный клеммный блок с винтовыми зажимами, 10 клемма(ы) для входов съемный клеммный блок с винтовыми зажимами, 11 клемма(ы) для выводов |
Maximum cable distance between devices | Экранированный кабель: <10 m для быстродействующий вход Неэкранированный кабель: <30 m для выход Неэкранированный кабель: <30 m для Дискретный вход Неэкранированный кабель: <1 m для аналоговый вход Экранированный кабель: <3 m для быстродействующий выход |
изоляция | Между входом и внутренней логикой в 500 миля Переменный ток Между быстрым входом и внутренней логикой в 500 миля Переменный ток Неизолиров.между входами Между выходом и внутренней логикой в 500 миля Переменный ток Между группами входов в 500 миля Переменный ток Неизолиров.между аналоговым входом и внутренней логикой Неизолиров.между аналоговыми выходами Между быстрым выходом и внутренней логикой в 500 миля Переменный ток Неизолиров.между выходами |
Маркировка | СЕ |
Монтажная опора | Top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта |
Высота | 90 mm |
Глубина | 70 mm |
Ширина | 70 mm |
Вес нетто | 0,264 kg |
Стандарты | IEC 61131-2 UL 508 CAN/CSA C22.2 No. 213 IACS E10 ANSI/ISA 12-12-01 |
---|---|
Сертификаты | RCM cULus ABS LR DNV-GL EAC CE UKCA cULus HazLoc |
Характеристики окружающей среды | Обычные и опасные зоны |
стойкость к электростатическому разряду | 8 кВ в воздухе в соответствии с МЭК 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с МЭК 61000-4-2 |
стойкость к электромагнитным полям | 10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с МЭК 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с МЭК 61000-4-3 1 В/м 2…2.7ГГц в соответствии с МЭК 61000-4-3 |
стойкость к магнитным полям | 30 A/м 50/60 Гц в соответствии с МЭК 61000-4-8 |
стойкость к коммутационным помехам | 2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 (линии питания) 2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 (выход реле) 1 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 (Вх/Вых) 1 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 (Ethernet) 1 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 (последовательный канал) |
выдерживаемая импульсная помеха | 2 кВ Линии питания (пер) Общий режим в соответствии с МЭК 61000-4-5 2 кВ выход реле Общий режим в соответствии с МЭК 61000-4-5 1 кВ Вх/Вых Общий режим в соответствии с МЭК 61000-4-5 1 кВ экранированный кабель Общий режим в соответствии с МЭК 61000-4-5 0,5 кВ Линии питания (пост) Дифференциальн. режим в соответствии с МЭК 61000-4-5 1 кВ Линии питания (пер) Дифференциальн. режим в соответствии с МЭК 61000-4-5 1 кВ выход реле Дифференциальн. режим в соответствии с МЭК 61000-4-5 0,5 кВ Линии питания (пост) Общий режим в соответствии с МЭК 61000-4-5 |
стойкость к наведенным помехам | 10 миля 0,15...80 МГц в соответствии с МЭК 61000-4-6 3 миля 0.1...80 МГц в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) 10 миля частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) |
электромагнитное излучение | Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79 дБмкВ/м КП/66 дБмкВ/м АВ ( Линии питания (пер)) в 0,15…0,5 мг в соответствии с IEC 55011 Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 73 дБмкВ/м КП/60 дБмкВ/м АВ ( Линии питания (пер)) в 0,5…300 мг в соответствии с IEC 55011 Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 120...69 dBµV/m КП ( линии питания) в 10…150 км² в соответствии с IEC 55011 Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 63 дБмкВ/м КП ( линии питания) в 1,5…30 мг в соответствии с IEC 55011 Излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 30…230 мг в соответствии с IEC 55011 Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79...63 дБмкВ/м КП ( линии питания) в 150…1500 км² в соответствии с IEC 55011 Излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП Класс A ( 10 м) в 200…1000 мг в соответствии с IEC 55011 |
Стойкость к кратковременным исчезновениям | 10 ms |
рабочая температура окружающей среды | -10…55 °C (горизонтальная утановка) -10…35 °C (вертикальная установка) |
Температура окружающей среды при хранении | -25…70 °C |
относительная влажность | 10…95 %, без образования конденсата (в действии) 10…95 %, без образования конденсата (при хранении) |
степень защиты IP | IP20 с защитной крышкой на месте |
Степень загрязнения | <= 2 |
Высота над уровнем моря | 0...2000 м |
Высота хранения | 0…3000 m |
виброустойчивость | 3,5 мм в 5…8,4 дюйм в симметричная рейка 3,5 мм в 5…8,4 дюйм в панельный монтаж 1 gn в 8,4…150 дюйм в симметричная рейка 1 gn в 8,4…150 дюйм в панельный монтаж |
Ударопрочность | 147 м/с² для 11 ms |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 10,800 cm |
Package 1 Width | 10,000 cm |
Package 1 Length | 12,600 cm |
Вес упаковки | 415,000 g |
Unit Type of Package 2 | S04 |
Number of Units in Package 2 | 24 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 40,000 cm |
Package 2 Length | 60,000 cm |
Package 2 Weight | 10,637 kg |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 288 |
Package 3 Height | 120,000 cm |
Package 3 Width | 80,000 cm |
Package 3 Length | 120,000 cm |
Package 3 Weight | 141,644 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
81
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Dimensions
Mounting on a Rail
Direct Mounting on a Panel Surface
(1)
Install a mounting strip
Mounting
Correct Mounting Position
Acceptable Mounting Position
Incorrect Mounting Position
Clearance
Digital Inputs
(1)
The COM0 terminals are connected internally.
A :
Sink wiring (positive logic).
B :
Source wiring (negative logic).
Ix
I0, I1, I6, I7
Digital Outputs
(∗)
Type T fuse
(1)
The V+ terminals are connected internally.
Qx
Q0, Q1
Analog Inputs
The (-) poles are connected internally.
Pin | Wire Color |
---|---|
AN0 / AN1 | Red |
0 V | Black |
USB Mini-B Connection
SL1 Connection
SL1
N ° | RS 232 | RS 485 |
---|---|---|
1 | RxD | N.C. |
2 | TxD | N.C. |
3 | RTS | N.C. |
4 | N.C. | D1 |
5 | N.C. | D0 |
6 | CTS | N.C. |
7 | N.C.* | 5 Vdc |
8 | Common | Common |
N.C.: not connected
* : 5 Vdc delivered by the controller. Do not connect.
SL2 Connection
N ° | RS 485 |
---|---|
1 | N.C. |
2 | N.C. |
3 | N.C. |
4 | D1 |
5 | D0 |
6 | N.C. |
7 | N.C. |
8 | Common |
N.C.: not connected
Derating Curves
Embedded Digital Inputs
X :
Ambient temperature
Y :
Input simultaneous ON ratio
Embedded Digital Outputs
X :
Ambient temperature
Y :
Output simultaneous ON ratio
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.