Аналог Модуль расширения ТМ3- 8 аналоговых входа пруж клеммы
TM3AI8G
Модули расширения ввода‑вывода для контроллеров Modicon M221, M241, M251 и M262
Модульность и простота установки
Широкий выбор систем ввода/вывода для расширения возможностей ПЛК Modicon M2xx
Интуитивно понятное программирование с помощью EcoStruxure Machine Expert
Система Modicon TM3 обеспечивает гибкое и настраиваемое расширение ввода/вывода для плк Modicon M2xx
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
41 kg CO2 eq.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
Расчет потенциала переработки основан на сценарии «Франция — детали измельчаются» из TR62635 с учетом всех деталей в продукте и переработки материалов. Мы понимаем, что это не всегда позволяет сравнивать наши предложения с предложениями других конкурентов на рынке, и ждем публикации общего стандарта в конце 2026 года.
3
Возврат
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет