
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

TM3DI16
Модули расширения вводов/выводов для Modicon контроллеров M221, M241, M251 и M262
Модульность и простота установки
Широкий выбор систем ввода/вывода для расширения возможностей Modicon M2xx ПЛК
Интуитивно понятное программирование с помощью приложения Ecostruxure Machine Expert
Система Modicon TM3 позволяет гибко и настраиваемо расширять систему ввода/вывода Modicon M2xx ПЛК
Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
20
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Этот модуль дискретного ввода входит в состав Modicon TM3, предназначенного для контроллеров Modicon. Оно состоит из 16 логических входов и запитывается от постоянного тока 24 В. Он оснащен одним съемным клеммным блоком с винтовыми зажимами и может быть установлен на симметричной DIN-рейке 35 мм. Этот цифровой модуль ввода/вывода дополняет встроенные вводы/выводы в Modicon M221, M221 Book, M241 и M251. Существует изоляция между выходом и питанием при 1500 В перем. тока, выход и внутренняя логика при 500 В перем. тока. Он оснащен съемным пружинным зажимом для электрического подключения с регулировкой шага на вводы на 3,81 мм. Это изделие с классом защиты IP20. Его размеры составляют 23.6 мм (ширина) x 70 мм (глубина) x 90 мм (высота). Он весит 0,105 кг. Этот продукт сертифицирован CE. Он соответствует стандартам EN/IEC 61131-2 и EN/IEC 61010-2-201. Этот модуль совместим с Modicon M262, Modicon M241, Modicon M251 и Modicon M221. Он поддерживает рейку типа TH35-15, тип TH35-7,5 и соответствующую IEC 60715, а также пластину или панель с монтажным комплектом. Модули расширения Modicon TM3 комплектуются простым механизмом соединения сборочных единиц. Соединитель расширения по шине используется для распределения данных и электропитания при сборке Modicon TM3 с логическими контроллерами. Повысьте производительность своего контроллера с помощью системы ввода/вывода Modicon TM3, специально созданной для логических контроллеров Modicon M221, M241 и M251.
Серия | Modicon TM3 |
---|---|
Тип продукта | Модуль дискретного ввода |
Совместимость серий продукта | Modicon M241 Modicon M251 Modicon M221 Modicon M262 |
Maximum cable distance between devices | Неэкранированный кабель: <50 m для обычный вход |
---|---|
Локальная индикация | 1 светодиод на каждый канал (зеленый) for состояние входа |
Монтажная опора | Top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта |
Высота | 90 mm |
Ширина | 27,4 mm |
Глубина | 84,6 mm |
Вес нетто | 0,1 kg |
Маркировка | СЕ |
---|---|
Степень загрязнения | 2 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 7,345 cm |
Package 1 Width | 10,498 cm |
Package 1 Length | 12,471 cm |
Вес упаковки | 210,8 g |
Unit Type of Package 2 | S04 |
Number of Units in Package 2 | 42 |
Package 2 Height | 30 cm |
Package 2 Width | 40 cm |
Package 2 Length | 60 cm |
Package 2 Weight | 10,5 kg |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 504 |
Package 3 Height | 105 cm |
Package 3 Width | 120 cm |
Package 3 Length | 80 cm |
Package 3 Weight | 132 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Углеродный след (kg CO2 eq.)
20
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Да
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
не содержит ПВХ
Да
Use Again
Профиль кругооборота
Возврат
Нет
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Dimensions
(*) 8.5 mm/0.33 in. when the clamp is pulled out.
Spacing Requirements
Mounting on a Rail
Incorrect Mounting
Mounting on a Panel Surface
(1) Install a mounting strip
Mounting Hole Layout
Digital Input Module (16-channel, 24 Vdc)
Wiring Diagrams
The 4 COM terminals are connected internally
(A) Sink wiring (positive logic)
(B) Source wiring (negative logic)
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.