
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

TMAM2
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Use Again
Возврат
Нет
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ НА ПАНЕЛИ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ M221 И МОДУЛЕЙ TM3. Это дополнительное оборудование позволяет выполнять монтаж на плате и панели логических контроллеров Modicon M221 и M221 Book. Это изделие сертифицировано CE, IACS E10, CSA, RCM, LR, ABS, DNV-GL, EAC и CULus. Он соответствует стандартам EN/IEC 61010-2-201, EN/IEC 61131-2 и EN/IEC 60664-1. Достижение эталонных показателей производительности с одновременным увеличением рентабельности благодаря контроллеру Modicon M221 на основе интуитивно понятного программирования машин с помощью EcoStruxure Machine Expert Basic.
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Крепежные и монтажные принадлежности |
---|---|
Специальная область применения продукта | Для монтажа на плате или панели |
Количество в одном комплекте | Комплект из 10 шт. |
Совместимость серий продукта | Modicon M221 Modicon TM3 |
---|---|
Назначение аксессуара/отдельной детали | Модульн. базовый блок контроллера или расширен. |
состав комплекта | 5 Modicon M221 задвижка 5 Modicon TM3 задвижка |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 1,5 cm |
Package 1 Width | 10,0 cm |
Package 1 Length | 14,5 cm |
Вес упаковки | 400,0 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 100 |
Package 2 Height | 15 cm |
Package 2 Width | 30 cm |
Package 2 Length | 40 cm |
Package 2 Weight | 30,4 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 1600 |
Package 3 Height | 75 cm |
Package 3 Width | 40 cm |
Package 3 Length | 80 cm |
Package 3 Weight | 665 kg |
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Нет
Упаковка без пластика
Нет
Use Again
Возврат
Нет
Товары, которые обычно покупают вместе
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.