Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
Картридж М221- 1 последовательной порт

TMC2SL1

SD-карта и USB-порт
2 аналоговых входа и широкий выбор входов / выходов
Переключатель запуска/остановки и удлинитель картриджа
Ethernet-порты и порты последовательной связи
При подключении модулей расширения Modicon TM3 к ПЛК Modicon устанавливается шинный разъем для передачи данных и питания
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Нет
Use Again
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Описание
arrow2_down
Данное изделие входит в семейство Modicon M221, представляющее собой предложение программируемых логических контроллеров для аппаратных архитектур. Этот картридж последовательной линии представляет собой расширение связи, которое поддерживает скорость передачи от 1,2 кбит/с до 115,2 кбит/с для шины длиной 15 м для RS485 и 3 м для RS232. Это изделие требует минимальной установки и обеспечивает потрясающую универсальность. Между линиями и внутренними логическими схемами нет изоляции. Он оснащен протоколами связи с неизолированным последовательным каналом, такими как ведущее/ведомое устройство Modbus и RTU/ASCII или SoMachine-Network. Он имеет размеры 35 мм (ширина) x 15 мм (глубина) x 41 мм (высота). Он весит 0,015 кг. Этот картридж совместим с ПЛК Modicon M221C. Достижение эталонных показателей производительности с одновременным увеличением рентабельности за счет использования Modicon M221 и интуитивно понятного программирования машин в приложении Ecostruxure machine Expert Basic.
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
СерияModicon M221
Тип продуктаКартридж последовательного канала
Совместимость продуктаModicon M221C
Дополнительные характеристики
тип встроенных клеммПоследов. канал без развязки - Клеммный блок с винтовыми зажимами для RS232
Последов. канал без развязки - Клеммный блок с винтовыми зажимами для RS485
скорость передачи1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 15 m для RS485
1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 3 m для RS232
протокол порта обмена даннымиПоследов. канал без развязки: Modbus протокол ведущий/ведомый - RTU/ASCII или SoMachine-Network
изоляцияНеизолиров.между линиями и внутренней логикой
Высота41 mm
Глубина15 mm
Ширина35 mm
Вес нетто0,015 kg
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height3,569 cm
Package 1 Width4,742 cm
Package 1 Length6,985 cm
Вес упаковки30,0 g
Unit Type of Package 2CAR
Number of Units in Package 275
Package 2 Height14,4 cm
Package 2 Width29,2 cm
Package 2 Length39,5 cm
Package 2 Weight3,32 kg
Unit Type of Package 3P12
Number of Units in Package 32400
Package 3 Height105 cm
Package 3 Width120 cm
Package 3 Length80 cm
Package 3 Weight111 kg
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Воздействие на окружающую среду
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.