Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
0
Картридж М221- 2 температурных входа

TMC2TI2

Environmental Data
Углеродный след (kg CO2 eq.)
5
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Нет
Use Again
Возврат
information_stroke
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет
Описание
arrow2_down
Данное изделие является частью линейки Modicon M221, ассортимента программируемых логических контроллеров для аппаратных архитектур. Этот картридж аналоговых входов обеспечивает 2 входа индикации температуры с 14-битовым входным разрешением. Это изделие требует минимальной установки и обеспечивает потрясающую универсальность. Максимальное расстояние между устройствами по кабелю с экранированными витыми парами составляет <30 м для входа. Отсутствует изоляция между аналоговым входом и внутренними логическими схемами. Он оснащен винтовым зажимом для электрического подключения. Он имеет размеры 35 мм (ширина) x 15 мм (глубина) x 41 мм (высота). Он весит 0,015 кг. Этот картридж совместим с ПЛК Modicon M221C. Достижение эталонных показателей производительности с одновременным увеличением рентабельности благодаря контроллеру Modicon M221 на основе интуитивно понятного программирования машин с помощью EcoStruxure Machine Expert Basic.
Спецификации
arrow2_down
Основные характеристики
СерияModicon M221
Тип продуктаКартридж аналогового входа
Совместимость продуктаModicon M221C
Количество аналоговых входов2
Дополнительные характеристики
Тип подключениятермопара - 200...1000 °C с термопара J
термопара - 200...1300 °C с термопара K
термопара 0...1760 °C с термопара R
термопара 0...1760 °C с термопара S
термопара 0...1820 °C с термопара B
термопара - 200...400 °C с термопара T
термопара - 200...1300 °C с термопара N
термопара - 200...800 °C с термопара E
термопара 0...2315 °C с термопара C
Ni 100/Ni 1000 датчик температуры - 60...180 °C
Pt 100 датчик температуры - 200...850 °C
Pt 1000 датчик температуры - 200...600 °C
разрешение аналогового входа14 бит
значение младшего значащего бита0,1 °C
длительность выборки125 ms, тип аналогового входа: термопара
250 ms, тип аналогового входа: датчик температуры
абсолютная погрешность измерения+/- 0,1 % полной шкалы at 25 °C for Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 temperature probe
+/- 0,4 % полной шкалы at 25 °C for термопара K - 200...0 °C
+/- 0,1 % полной шкалы at 25 °C for термопара K 0...1300 °C
+/- 0,4 % полной шкалы at 25 °C for термопара J - 200...0 °C
+/- 0,1 % полной шкалы at 25 °C for термопара J 0...1000 °C
+/- 0,4 % полной шкалы at 25 °C for термопара E - 200...0 °C
+/- 0,1 % полной шкалы at 25 °C for термопара E 0...800 °C
+/- 0,4 % полной шкалы at 25 °C for термопара T - 200...0 °C
+/- 0,1 % полной шкалы at 25 °C for термопара T 0...400 °C
+/- 0,4 % полной шкалы at 25 °C for термопара N - 200...0 °C
+/- 0,1 % полной шкалы at 25 °C for термопара N 0...1300 °C
+/- 6 °C at 25 °C for термопара R, S 0...200 °C
+/- 0,1 % полной шкалы at 25 °C for термопара R, S 200...1760 °C
+/- 0,1 % полной шкалы at 25 °C for термопара C 0...2315 °C
отклонение ном. характеристик в зависимост+/- 0.02 %FS/°C
повторяемость позиционирования+/- 0.5 %FS
нелинейность+/- 0.01 %FS
перекрестный<= 1 LSB
Тип кабеляКабель со скрученными экранированными парами
электрическое соединение3 x 1,5 мм² 2 клеммных блока с винтовыми зажимами with шаг 3.81 мм adjustment для входов
Maximum cable distance between devicesКабель со скрученными экранированными парами: <30 m для вход
изоляцияНеизолиров.между аналоговым входом и внутренней логикой
Высота41 mm
Глубина15 mm
Ширина35 mm
Вес нетто0,015 kg
входной импеданс>= 1 МОм
Условия эксплуатации
Стойкость к кратковременным исчезновениям10 ms
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Кол-во едениц в упаковке1
Package 1 Height3,500 cm
Package 1 Width4,500 cm
Package 1 Length7,000 cm
Вес упаковки40,000 g
arrow2_down
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Воздействие на окружающую среду
Use Better
Материалы и упаковка
Use Again
Повторная сборка и повторное производство
Документы
arrow2_down
Программное обеспечение и прошивка
arrow2_down
arrow2_down

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.