Графический дисплей для контроллера М221
TMH2GDB
SD-карта и USB-порт
2 аналоговых входа и широкий выбор входов / выходов
Переключатель запуска/остановки и удлинитель картриджа
Ethernet-порты и порты последовательной связи
При подключении модулей Modicon TM3 к ПЛК устанавливается разъем для распределения данных и питания
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
53 kg CO2 eq.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
Расчет потенциала переработки основан на сценарии «Франция — детали измельчаются» из TR62635 с учетом всех деталей в продукте и переработки материалов. Мы понимаем, что это не всегда позволяет сравнивать наши предложения с предложениями других конкурентов на рынке, и ждем публикации общего стандарта в конце 2026 года.
27
Возврат
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет