4 видео
МОДУЛЬ УДАЛЕННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ TESYS ISLAND ETHERNET
TPRBCEIP
Полная интеграция с SoMove/MachineExpert для программирования системы
Источник питания 24 В пост. тока для всего острова
Управляет двигателями и другими электрическими нагрузками до 80 А (AC-3)/37 кВт/40 л.с.
Все настройки и регулировки оцифрованы, механические контакты или DIP-переключатели отсутствуют
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
40 kg CO2 eq.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Да
Use Again
Возможность повторной переработки, в %
Расчет потенциала переработки основан на сценарии «Франция — детали измельчаются» из TR62635 с учетом всех деталей в продукте и переработки материалов. Мы понимаем, что это не всегда позволяет сравнивать наши предложения с предложениями других конкурентов на рынке, и ждем публикации общего стандарта в конце 2026 года.
49
Возврат
включен ли продукт в глобальную программу возврата. Некоторые продукты доступны в некоторых регионах, проверьте, доступно ли они в вашей стране.
Нет