
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

TRV00880
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Краткое название устройства | терминатор ULP |
---|---|
Тип продукта | Терминатор линии |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуары |
Совместимость серий продукта | ComPacT ComPacT NSX ComPacT ComPacT NSX DC ComPact Compact NSX ComPact Compact NSX DC PowerPact PowerPact Multistandard |
Количество в одном комплекте | Комплект из 10 шт. |
Категория: аксессуар/отдельная деталь | Запасная часть |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 1,900 cm |
Package 1 Width | 6,600 cm |
Package 1 Length | 11,600 cm |
Вес упаковки | 38,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 100 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 4,400 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует
Регламент REACh
Use Again
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.