
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

TSXCDP301
Environmental Data
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Use Again
Возврат
Нет
Этот кабель является частью линейки Modicon TSX Micro, ассортимента компактных и модульных ПЛК с числом вводов/выводов до 484. Этот готовый кабель используется для подключения датчиков, предварительных исполнительных устройств или клемм непосредственно к счетным модулям. Длина этого кабеля составляет 3 м. Соединительный кабель предназначен для использования на сортаменте 22 AWG с сечением провода 0.324 мм². Он оснащен 20-контактным изолированным разъемом HE10 для стороны модуля и 4 свободными концевыми проводами со встроенной защитой для ПЛК. Он весит 0,4 кг. Основная область применения данного модуля - управление оборудованием и производством, инфраструктура. Он совместим с TSXCXY1128, TSXCTY4A, TSXCTY2C,TSXCFY11, TSXCTY2A и TSXCFY21. Точность, гибкость и высокая производительность Micro делают его реальным партнером в сердце оборудования. Компактный и модульный ПЛК для производителей машин и инфраструктуры OEM-производителей, до 484 вводов/выводов.
Серия | Modicon Premium |
---|---|
наименование аксессуара/отдельной детали | Готовый кабель |
Тип аксессуара/отдельной детали | Соединительный кабель |
Категория - аксессуар/отдельная деталь | Соединительные принадлежности |
Назначение аксессуара/отдельной детали | ПЛК Modicon Premium Сервопривод |
Совместимость продукта | TSXCCY1128 TSXCTY4A TSXCTY2C TSXCFY11 TSXCTY2A TSXCFY21 |
---|---|
Длина | 3 m |
электрическое соединение | 1 изолированный разъем HE10, 20 каналов для сторона модуля Свободный конец с 4 проводами с цветов. маркировкой для сторона ПЛК |
сечение провода | 0,324 mm² |
Калибр AWG | AWG 22 |
Вес нетто | 0,4 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 3,000 cm |
Package 1 Width | 20,600 cm |
Package 1 Length | 21,000 cm |
Вес упаковки | 448,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 4,788 kg |
Гарантия | 18 месяцев |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Упаковка с картонной переработкой
Да
Упаковка без пластика
Нет
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
Use Again
Профиль кругооборота
Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат
Нет
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.